Prednosti za krajnje korisnike

„Rittal serijski čileri su odobreni širom sveta i garantuju maksimalnu sigurnost od otkaza!“

Međunarodna primenljivost zahvaljujući ispunjavanju međunarodnih normi i odobrenja.

Zahvaljujući širokom rasponu napona, uređaji se mogu koristiti širom sveta na svim uobičajenim mrežnim frekvencijama i mrežnim naponima.

Sigurnost od ispada zahvaljujući pouzdanoj globalnoj Rittal servisnoj mreži i globalnoj dostupnosti rezervnih delova. Pošto su komponente opremljene QR kodovima, naručivanje potrošnog materijala i rezervnih delova je pojednostavljeno.

Jednostavan nadzor omogućen daljinskim monitoringom preko Rittal IoT interfejsa ili Ethernet kartice. Digitalni retrofit omogućava moderan nadzor stanja (Condition Monitoring) i značajno doprinosi povećanju procesne sigurnosti.

Dodatna sigurnost kroz proširene mogućnosti nadzora sa integrisanim senzorom protoka u krugu rashladnog medijuma, nadzorom nivoa punjenja ili filterskih uložaka.

„Rittal serijski čileri garantuju maksimalnu preciznost i raspoloživost sistema“

Rittal čileri obezbeđuju konstantnu temperaturu vode zahvaljujući standardnom preciznom hlađenju. Umesto rada kompresora za hlađenje pod punim opterećenjem kao kod regulacije bajpasom vrućeg gasa i poništavanja velikog dela rashladnog kapaciteta, broj obrtaja DC motora (kompresor i ventilator) i elektronski ekspanzioni ventil se precizno regulišu putem centralnog pretvarača.

Izuzetno precizna tačnost temperature osigurava da mašine za obradu takođe funkcionišu ekstremno precizno i da ne dođe do negativnog uticaja na radnu tačnost (npr. kod hlađenja lasera)

„Rittal serijski čileri predstavljaju održivost i obezbeđuju maksimalnu energetsku efikasnost!“ 

Smanjenje CO2 otiska i smanjenje troškova energije zahvaljujući ekstremno visokoj energetskoj efikasnosti. Osnova za visoku energetsku efikasnost je kompresor sa regulacijom broja obrtaja.

Sa inovativnom Blue e+ tehnologijom može se uštedeti do 70 procenata energije u poređenju sa čilerima sa regulacijom bajpasom vrućeg gasa.

Manje rashladnog sredstva kod Rittal čilera. Time smanjujete F-gasove i radite veoma efikasno zahvaljujući integrisanoj Microchannel tehnologiji.

Veliki spektar snage od 1 do 50 kW dostupan sa lagera

Chillers

TopTherm chillers 1 - 4 kW

Roof-mounted and stand-alone TopTherm chillers are both flexible and compact. They provide for economical chilling of a central cooling water supply for air/water heat exchangers or the like. With nano-coated condenser as standard.

Chillers

Chillers Blue e+ 1,5 - 7 kW

Blue e+ chillers are efficient, flexible and compact. They offer central, cost-effective chilling of the cooling water and are used to supply air/water heat exchangers etc. Up to 70% energy savings thanks to speed-controlled components and inverter...

Chillers

Chillers Blue e 8 - 48 kW

The Blue e chiller in the floor standing enclosure provides centralised, efficient cooling of the cooling water. The microchannel technology reduces the volume of refrigerant required. Intuitive operation via touch display and intelligent communications...

Chillers

VX25 TopTherm chiller 8 - 20 kW

VX25 TopThem chillers are compact in design yet have a wide range of cooling applications. They fit perfectly with all enclosures, have a minimum footprint, promise increased efficiency and are instantly available from stock.

Više informacija i kontakti za individualno savetovanje

Poštanski broj

Molimo unesite svoje podatke ovde.

Rittal chillers in use