Inovativna klimatizacija kontejnera za centar podataka

Kontejner za centar podataka sa Blue e+ tehnologijom hlađenja za spoljašnju montažu

Rastući obim podataka, a time i sve veći zahtevi za IT infrastrukturom, iznova dovode do problema sa prostorom u postojećim IT okruženjima.

Za proširenje IT infrastrukture u spoljašnjem prostoru kruga preduzeća posebno su pogodni kontejneri za centre podataka. Kontejner za centar podataka je pritom mobilan, skalabilan, bezbedan i pre svega Vam je brzo dostupan. Zahvaljujući modularnoj konstrukciji, kontejner za centar podataka može se fleksibilno i individualno opremiti prema Vašim zahtevima.
Do sada je hlađenje IT okruženja uvek bilo smešteno u unutrašnjosti kontejnera. Inovacija Rittal Blue e+ hlađenja za spoljašnju montažu za kontejnere za centre podataka leži u tome što se rashladni uređaj pričvršćuje direktno na spoljašnji zid kontejnera. Pritom se više ne gubi prostor za rashladne uređaje unutar kontejnera. To znači: Ostaje više mesta za Vaše rekove! Pored toga, zahvaljujući hibridnoj tehnologiji Blue e+ hlađenja za spoljašnju montažu, dobijate klimatizaciju koja štedi resurse, troškove i energiju.

  • Robustan kontejner od čeličnog lima specijalno dizajniran za IT primene.
  • Kapsulirana konstrukcija unutrašnjeg zida sa termičkim izolacionim materijalima.
  • Kompletna oprema sa redundantnom klimatizacijom centra podataka, 19“ serverskim rekovima uključujući upravljanje kablovima, duplim podom, ranom detekcijom požara, sistemom za gašenje požara, mrežnom distribucijom, distribucijom struje za IT i UPS sistemima uključujući bajpas sistem.

Ključ za efikasnost

Saznajte u našem videu kako da savladate izazove digitalne transformacije i šta sve naše IT rešenje još nudi. 

Do 1/3 potencijala uštede energije sa Blue e+ hlađenjem za spoljašnju montažu

Sa hibridnom tehnologijom Blue e+ rashladnih uređaja podižete energetsku efikasnost Vaše klimatizacije centra podataka u potpuno nove dimenzije. Kako funkcioniše Blue e+ tehnologija? Pored aktivnog rashladnog kruga za hlađenje IT-a prema potrebama, Blue e+ rashladni uređaj za spoljašnju montažu poseduje i pasivni rashladni krug. Pomoću integrisane toplotne cevi (kao pasivne komponente), toplota se automatski odvodi u okolinu čim temperatura okoline padne ispod unutrašnje temperature u toplom prolazu kontejnera za centar podataka. Ovaj efekat ima ogroman uticaj na efikasnost, posebno pri velikim temperaturnim razlikama, i time štedi veliku količinu energije, a samim tim i troškove energije.

Prednosti Blue e+ klimatizacije za spoljašnju montažu

Prosečno 1/3 potencijala uštede energije* zahvaljujući hibridnoj tehnologiji.

* u poređenju sa konvencionalnim rashladnim rešenjem

Ušteda troškova od prosečno oko 18 % TCO*

*u poređenju sa konvencionalnim rashladnim rešenjem tokom 10 godina radnog veka sa prosečnim opterećenjem od 75 %

Kroz hibridnu tehnologiju sa pasivnim komponentama, Blue e+ rashladni uređaji za spoljašnju montažu smanjuju emisije CO2 za do 17,4 tone godišnje*

*U poređenju sa konvencionalnim rashladnim rešenjem. Dimenzionisanje 60 kW, puno opterećenje, lokacija: Frankfurt/Majna, 460 g/kWh CO2/kWh

Inteligentni interfejs između Blue e+ rashladnog uređaja za spoljašnju montažu i sopstvenog sistema za nadzor i upravljanje energijom korisnika.

Jedan uređaj za sve napone i mreže – Upotreba širom sveta zahvaljujući višenaponskoj sposobnosti i međunarodnim odobrenjima.

Jednostavna ugradnja Blue e+ rashladnih uređaja za spoljašnju montažu koja štedi prostor. Blue e+ rashladni uređaj za spoljašnju montažu se pričvršćuje direktno na izrez u zidu kontejnera.

Skalabilna veličina kontejnera i precizna klimatizacija

Veličina kontejnera može varirati u zavisnosti od opreme Vaše IT infrastrukture. Rittal kontejneri za centre podataka se prave kako u individualnim veličinama, tako i u ISO dimenzijama (20ft i 40ft).

Rittal Vam nudi kontejnere širine 3 m. Zahvaljujući velikodušnim dimenzijama, tehničari i administratori imaju više slobodnog prostora za radove instalacije i održavanja. Tako štedite na specijalnoj konstrukciji. Konstrukcija ISO varijante kontejnera za centar podataka, međutim, zbog male širine mora biti montirana na pomerljivim šinskim sistemima kako bi se mogle ispoštovati sve bezbednosne norme i pojednostavilo unošenje Vaše IT opreme.

Postoji još jedna prednost koja dolazi do izražaja kroz poseban koncept Rittal Blue e+ hlađenja za spoljašnju montažu za kontejnere za centre podataka: Kroz već unapred pripremljene izreze u zidu kontejnera mogu se naknadno brzo i jednostavno ugraditi dodatni rashladni uređaji – bez zahtevnog cevovoda rashladnog sredstva i eksterne spoljašnje jedinice. Na taj način Vaš IT može rasti prema potrebama i individualno zajedno sa Vašim zahtevima.

Za koje primene je pogodno Blue e+ hlađenje za spoljašnju montažu?

Naš stručnjak Philipp Müller (rukovodilac Global Data Center Projects) odgovara na pet važnih pitanja o kontejneru za centar podataka sa Blue e+ tehnologijom hlađenja za spoljašnju montažu.
Saznajte više o tome kako se Vaša IT infrastruktura može optimalno hladiti uz veoma malo tehnike i uglavnom pasivnim uređajima.

Imate pitanja?

Rado Vam stojimo na raspolaganju za sva pitanja. Pišite nam putem obrasca za kontakt.

Haberkorn GmbH

Kontejnersko rešenje – kompaktno i spremno za budućnost

Za klijente kompanije Haberkorn GmbH funkcionalna IT infrastruktura je kritična za poslovanje, jer 200.000 proizvoda mora biti dostupno pored austrijskih lokacija i u Švajcarskoj, Mađarskoj, Sloveniji i Hrvatskoj. Sigurno rešenje kompanija je pronašla u...

ene't GmbH

Kontejner za data centar kompanije Rittal – brzo i bezbedno

Moćan i pouzdan data centar je za ene’t GmbH od presudnog značaja za osiguranje ekonomskog uspeha. Ali i više od 500 klijenata iz energetske privrede veruje u visoku raspoloživost IT usluga. Ene’t ih stavlja na raspolaganje preko sopstvenog data centra...