Direktno tečno hlađenje

Moćan i modularan portfolio rešenja za hyperscale data centre

AI hlađenje

Direct Liquid Cooling za hiperskalere – rešenje budućnosti za hlađenje AI data centara

Generativna AI menja IT infrastrukturu velikom brzinom – i podiže zahteve za hyperscale data centre na novi nivo. To znači: više računarske snage na manjem prostoru, uz istovremeno rastuće zahteve za energetskom efikasnošću, dostupnošću i skalabilnošću. Hlađenje postaje ključna strateška tehnologija. Biće presudno za uspeh data centara budućnosti.

S obzirom na računarstvo visokih performansi (HPC) i rastuću gustinu snage, tečno hlađenje postaje sve važnije. Razlog je to što vazdušno hlađenje u ovim oblastima dostiže svoje granice. Rittal je razvio inovativno rešenje upravo za ovaj tehnološki izazov: Direct Liquid Cooling (DLC). Ova tehnologija hlađenja koristi veći toplotni kapacitet tečnosti i usmerava rashladnu tečnost direktno preko čipa – tačno tamo gde nastaje najviše toplote. 

Rittal DLC portfolio je posebno dizajniran da ispuni zahteve hiperskalera: može se neprimetno integrisati u postojeće ili nove IT infrastrukture, modularno je skalabilan i projektovan za rad visoke dostupnosti zahvaljujući redundantnim komponentama. To vam omogućava da bez napora optimizujete AI workload-e – uz koncept hlađenja koji je osmišljen za maksimalnu efikasnost i skaliranje spremno za budućnost.

Tri varijante chillera – beskrajne mogućnosti

Blue e+ Chiller

Kapacitet hlađenja: 1.5, 2.5, 4, 5.5 i 7 kW

  • Širok radni opseg od -5 °C do +50 °C
  • Do 70% uštede energije zahvaljujući komponentama sa promenljivom regulacijom brzine i inverter tehnologiji
  • Međunarodna odobrenja i pogodno za globalnu upotrebu zahvaljujući multi-voltage mogućnosti
  • Duží radni vek zahvaljujući hlađenju koje štiti komponente

Blue e+ Outdoor Chiller

Kapacitet hlađenja: 4, 5.5 i 7 kW

  • Otporno na vremenske uslove zahvaljujući aluminijumskom kućištu sa UV-otpornim premazom
  • Upotrebljivo na temperaturama do -20 °C
  • Integrisani grejač za predgrevanje medijuma
  • Zaštićen touch displej

Blue e+ Hybrid IT Chiller

Kapacitet hlađenja: 5 i 6.7 kW

  • Idealno za male IT aplikacije do 30 kW
  • Hibridno hlađenje koje štiti komponente: do 90% uštede energije uz integrisani free cooling
  • Posebno efikasno kada je instalirano na otvorenom, gde se tokom zimskih meseci može postići visok delta T
  • Brza konverzija postojećih LCU DX sistema radi usklađivanja sa F-gas regulativom

Opcije chillera

Više fleksibilnosti uz unapred konfigurisane opcije chillera: Naša serija chillera otvara širok spektar mogućnosti primene. Bez obzira gde želite da koristite svoj chiller, imamo pravu opciju za vas. Zahvaljujući unapred konfigurisanim opcijama, rokovi isporuke su kraći, a proces naručivanja je pojednostavljen.

Direktno tečno hlađenje u hyperscale data centrima – Osnaživanje veštačke inteligencije (AI)

For hyperscalers, artificial intelligence is a key growth market. However, the rapid escalation in the performance of AI servers also poses a number of challenges. Increased performance densities mean higher heat loads, and therefore demand significantly more cooling output. Air cooling systems are being pushed to their limits. The solution? With direct liquid cooling, the cooling liquid passes directly over the chip, where most of the heat is generated.

A hyperscale infrastructure is designed for scalability, high availability and easy servicing. Rittal has designed a direct liquid cooling (DLC) portfolio tailored to the needs of hyperscalers. All solutions allow effortless integration into the existing IT infrastructure and are designed for maximum efficiency, so your IT systems can operate at maximum performance without consuming unnecessary energy.

Direktno tečno hlađenje u hyperscale data centrima – Osnaživanje veštačke inteligencije (AI)

Tu smo za vas!

Imate pitanja? Pošaljite nam poruku.
Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na sva vaša pitanja u vezi sa Direct Liquid Cooling.

Discover our IT cooling solutions

IT infrastructure

IT cooling

Climate control concepts from Rittal cover the full spectrum of applications, from cooling a single rack through to entire data centres. Safety and efficiency are our priorities.

OCP ORV3 rack

Take your rack density to a new level!

OCP is a community with a clear goal: To standardise and optimise IT infrastructure. Rittal has been actively involved in OCP projects for years. The result: A rack that is 100% OCP-compliant. For maximum future-proofing.