Blue e+ filter ventilator

Više snage za hlađenje Vaših razvodnih ormana

Rittal Blue e+ ventilatorsko-filterske jedinice pomažu vam da ostvarite svoje klimatske ciljeve, a istovremeno smanjite troškove energije. 40% veći protok vazduha kod nove ventilatorsko-filterske jedinice sa plisiranim filterom – u poređenju sa filterom od sečenih vlakana – nenadmašan je u odnosu na bilo koji drugi uređaj na tržištu.

Dobijate rešenje za hlađenje kućišta koje kombinuje snagu, efikasnost i jednostavnost. Naše ventilatorsko-filterske jedinice dostupne su u AC/DC, EC i EMC varijantama. Posebno korišćenje ventilatorsko-filterske jedinice sa EC tehnologijom donosi značajne vremenske i troškovne prednosti, jer IoT mogućnosti povećavaju energetsku efikasnost i pouzdanost sistema.

Saznajte kako nove Blue e+ ventilatorsko-filterske jedinice mogu doprineti značajnim poboljšanjima u vašem svakodnevnom radu.

Blue e+ filter ventilator: Vaše prednosti na prvi pogled

  • Veće performanse: 40% veći protok vazduha integrisanog plisiranog filtera omogućava uštedu troškova, jer sada možete izabrati uređaj iz niže klase snage

  • Produžen radni vek komponenti: Jedinstvena dijagonalna tehnologija ventilatora obezbeđuje ravnomerniju i konstantnu ventilaciju kućišta

  • 60% uštede energije (EC ventilatorsko-filterske jedinice) zahvaljujući efikasnom motoru

  • Ušteda troškova i vremena zahvaljujući 2–3 puta dužem intervalu zamene standardnog plisiranog filtera

  • Smanjeni troškovi održavanja uređaja (EC ventilatorsko-filterske jedinice) zahvaljujući automatskom čišćenju filtera, koje produžava radni vek za 20%

  • Niži troškovi energije i servisa (EC ventilatorsko-filterske jedinice) zahvaljujući optimizaciji servisnih intervala na osnovu održavanja filtera prema stvarnim potrebama i virtuelnom prikazu preostalih radnih sati

  • Alarmni relej za dodatnu sigurnost (EC ventilatorsko-filterske jedinice): Kvarovi se prijavljuju direktno

  • IoT mogućnosti za poboljšanu operativnu sigurnost (EC ventilatorsko-filterske jedinice): Integrisana funkcija hitnog hlađenja reaguje na porast temperature povećanjem protoka vazduha do 40%

  • Multi-voltage mogućnosti za neograničene primene (EC ventilatorsko-filterske jedinice): Garantovana pogodnost za upotrebu širom sveta

  • Jednostavno planiranje: Optimizovana parametrizacija i izbor proizvoda pomoću alata kao što su RiTherm, RiPanel, Eplan Data Portal i ProPanel

  • Jednostavna konverzija: Montažni otvori, stepeni zaštite i klase snage odgovaraju onima kod prethodne generacije ventilatorsko-filterskih jedinica

  • Jednostavna montaža: Ušteda vremena zahvaljujući montaži bez alata (jednostavno snap-fit pričvršćivanje na kućište)

  • Jednostavno održavanje: Rukovanje bez alata i jednostavna zamena filterske prostirke

  • Jednostavan monitoring (EC ventilatorsko-filterske jedinice): Upravljanje i nadzor putem analognih ili digitalnih interfejsa

Impresivne IoT funkcije EC filter ventilatora

Radni sati i brzine rada EC motora kontinuirano se beleže. Na sličan način kao pokazivač goriva u motornom vozilu, Rittal IoT Interface prikazuje kada je potrebna sledeća zamena filtera. To vam pomaže da smanjite troškove servisa.

Automatsko čišćenje filtera aktivira se više puta tokom dana: Smer protoka vazduha se nakratko obrće, čime se filter „izduvava“ i čisti. Fine čestice prašine zadržane u filteru se uklanjaju. Time se interval zamene filtera produžava za 20%, a vaši servisni troškovi se dodatno smanjuju.

Prekomerno povećanje temperature u kućištu može dovesti do otkaza sistema. Funkcija hitnog hlađenja EC ventilatorsko-filterske jedinice aktivno reaguje kako bi sprečila takve probleme. Čim temperatura pređe definisanu graničnu vrednost alarma, brzina ventilatora se povećava na maksimum. To rezultira do 40% većim protokom vazduha kako bi se sprečilo ili barem odložilo pregrevanje ugrađenih komponenti.

Plisirani filter: Vaše prednosti na prvi pogled

  • Površina koja je šest puta veća u poređenju sa standardnim filterom od sečenih vlakana rezultira manjim padom pritiska i omogućava brže odvođenje otpadne toplote iz kućišta.

80 % veći protok vazduha pri stepenu zaštite IP 55 u poređenju sa vlaknastim filterom

  • Naši plisirani filteri su materijalno i konstruktivno dizajnirani tako da mogu zadržati sitne čestice prašine. Najmanja veličina čestice koja se može filtrirati iznosi 0,3 mikrometra. Čak su i neki virusi veći. To znači: U razvodni orman prodire znatno manje prašine.

50 % veća efikasnost filtriranja

  • Velika površina obezbeđuje znatno povećan kapacitet skladištenja plisiranog filtera. Time se mogu produžiti intervali održavanja. I: Naši plisirani filteri garantuju Vam zaštitu prema IP 54 odnosno IP 55 (pri upotrebi plisiranog filtera sa apsorpcionom prostirkom).

2–3 puta duži intervali održavanja

Izračunajte svoj potencijal uštede 

Želite li tačno da znate koliko novca možete uštedeti uz Blue e+ ventilatorsko-filterske jedinice? Jednostavno unesite parametre za vaše trenutne ventilatorsko-filterske jedinice ispod. Naš kalkulator efikasnosti će zatim pokazati koliko trenutno trošite na energiju i troškove servisa, koliko možete uštedeti prelaskom na Blue e+ ventilatorsko-filterske jedinice i zašto su EC ventilatorsko-filterske jedinice savršen izbor.  

Izračunajte svoj lični potencijal uštede

Želite konkretno da znate kako Blue e+ filter ventilator štedi novac? Onda jednostavno unesite dole parametre za Vaš filter ventilator. Naš kalkulator efikasnosti pokazuje Vam koliki su Vaši trenutni troškovi energije i servisa, koliko možete uštedeti prelaskom na Blue e+ filter ventilator i zašto je EC filter ventilator najbolji izbor.