Podržavamo vas najefikasnijim rešenjima za klimatizaciju na svetu i konceptima pametnih usluga pri smanjenju CO₂ otiska mašina i postrojenja. Tako Blue e+ rashladni agregat prosečno godišnje uštedi 1 t CO₂. To odgovara apsorpciji CO₂ jedne bukve tokom 80 godina. Rittal Blue e+ familija proizvoda nudi vam rešenja za sve zahteve i svaku primenu.
Šta ako? Otkrijte svoje mogućnosti za veću efikasnost i održivost.
Tehnologija koja pravi razliku
Održivost na svim nivoima
Svetski jedinstvena hibridna tehnologija obezbeđuje u poređenju sa konvencionalnim sistemima uštedu energije od prosečno 75 %. To obezbeđuje značajno smanjenje CO2 otiska i daje važan doprinos klimatskoj neutralnosti. Duži vek trajanja instaliranih komponenti, mogućnost primene širom sveta i ponude digitalnih servisa pored toga obezbeđuju održivost na svim nivoima.
Blue e+ obezbeđuje maksimalnu efikasnost
Definicija efikasnosti? Manje je više. Ili: Blue e+ rashladni agregati minimizuju troškove i obezbeđuju veću zaštitu životne sredine.
Revolucionarna energetska efikasnost zahvaljujući inovativnoj hibridnoj tehnologiji:
- Dva paralelna rashladna kruga, koji u zavisnosti od razlike u temperaturi rade odvojeno ili zajedno.
- Pasivna klimatizacija: Heat-Pipe rashladni krug (odvodi toplotu iz ormana, čim temperatura okoline padne ispod zadate vrednosti)
- Aktivna klimatizacija: Kompresorski rashladni krug sa komponentama sa regulacijom brzine za hlađenje prilagođeno potrebama
Regulacija pretvarača obezbeđuje konstantnu temperaturu u ormanu i time duži vek trajanja komponenti.
Tehnologija, koja dokazano štedi prosečno 75 % energije.
Jedan za sve primene
Šta ne odgovara, biće prilagođeno? To kod Rittala ne postoji. Naša Blue e+ rešenja uvek odgovaraju: Za svaku primenu, svako mesto ugradnje ili svaki opseg snage.
Maksimalna fleksibilnost zahvaljujući jedinstvenoj mogućnosti priključivanja na više napona
| 0,3 kW & 0,5 kW | 110-240 V, 1~, 50/60 Hz |
| 1 kW | 110-240 V, 1~, 50/60 Hz 380-480 V, 2~, 50/60 Hz |
| 1,3 kW – 2,6 kW | 110-240 V, 1~, 50/60 Hz 380-480 V, 3~, 50/60 Hz |
| 3,8 kW – 5,8 kW | 380-480 V, 3~, 50/60 Hz |
- Mogućnost primene širom sveta zahvaljujući odobrenjima specifičnim za zemlje i podacima
- Fleksibilna primena zahvaljujući širokom temperaturnom opsegu od -20 °C do +60 °C (-30 °C do +60 °C kod Outdoor rashladnih agregata)
Sa sigurnošću do veće održivosti
U radu postrojenja sigurnost je ključni faktor – Blue e+ rashladni agregati su maksimalno pouzdani, zahtevaju manje održavanja i brzo su spremni za upotrebu.
- Više zaštite zahvaljujući visokom stepenu zaštite IP 55 odnosno IP 56 kod Outdoor rashladnih agregata
- Više sigurnosti zahvaljujući standardno integrisanom isparavanju kondenzata već od 0,3 kW
- Više brzine zahvaljujući kratkim vremenima isporuke i sigurnoj dostupnosti proizvoda i rezervnih delova širom sveta (standardni proizvodi sa lagera)
- Više efikasnosti servisa i bolji servisni procesi zahvaljujući prediktivnom održavanju
Blue e+ je tako zamišljen, da vam maksimalno olakša rad
Koncentrišite se na bitno – Bez muke do planiranja, rada i montaže
- Brže dimenzionisanje i parametriranje pomoću korisnih alata (RiTherm, Scan & Service App, Quick Finder)
- Smanjen obim planiranja zahvaljujući jedinstvenim, pravougaonim izrezima za montažu za sve vrste montaže (nadgradnja, delimična ugradnja (od 1,6 kW) i potpuna ugradnja)
- Smanjeni troškovi održavanja zahvaljujući lakoj pristupačnosti u slučaju održavanja i servisa i jednostavnoj zameni komponenti
- Jednostavnije rukovanje zahvaljujući inteligentnim interfejsima: NFC interfejs za Scan & Service App, USB priključak za ažuriranje softvera i servise, displej (do 1 kW) ili Touch-displej (od 1,6 kW), IoT interfejs za daljinski nadzor
Naša rešenja za klimatizaciju – kao kod kuće u svim industrijama
NOVO: Održivost i energetska efikasnost – sada i u klasi snage 750 W
Energetski efikasni Blue e+ S rashladni agregati su ponovo dobili pojačanje. Uređaj od 750 W dopunjuje portfolio i ubeđuje poznatim prednostima familije proizvoda: elegantan dizajn, pametne funkcije i brzi procesi obezbeđuju klimatsku neutralnost u proizvodnji i smanjuju vaše troškove.
Galerija proizvoda
Extreme conditions require robust solutions. This is why Rittal has further developed its Blue e+ cooling unit series. Thanks to their stable mechanical design, the cooling units are particularly suitable for use in dynamic applications such as in the maritime industry, in logistics and at airports.
Rashladni agregati u malim klasama snage sa dokazanom Blue e+ tehnologijom nude najveću energetsku efikasnost na svetu. To dovodi do značajnog smanjenja CO2 otiska mašina i postrojenja. Novo rashladno sredstvo pored toga obezbeđuje 56 % nižu GWP vrednost (Global Warming Potential). Blue e+ S dolazi u novom dizajnu i sa mnogim pametnim funkcijama. Iskoristite i vi našu pomoć pri prelasku!
Svetski jedinstven CO2 bilans zahvaljujući inovativnoj hibridnoj tehnologiji. Prosečno 75 % uštede energije zahvaljujući komponentama sa regulacijom brzine i Heat Pipe tehnologiji. Jedinstvena mogućnost priključivanja na više napona za primenu širom sveta. Intuitivno rukovanje preko touch-displeja. Identičan izrez za montažu (nadgradnja, delimična ugradnja ili potpuna ugradnja) za četiri klase snage (1,6 kW – 5,8 kW).
Energetski efikasni zidni rashladni agregati koji štede CO2. Blue e+ hemijska verzija u klasama snage 1,6 kW do 5,8 kW. Zahvaljujući specijalnom lakiranju komponenti nude optimalnu zaštitu za opterećena okruženja – pre svega kod primena, gde sumporna kiselina može biti prisutna kao aerosol u vazduhu.
Energetski efikasni i održivi zidni rashladni agregati Blue e+ Outdoor u klasama snage 1,5 kW do 5 kW. Zahvaljujući visokom stepenu zaštite IP 56 / UL Type 12/3R/4 i temperaturnom opsegu od -30 °C do +60 °C nude optimalnu zaštitu za zahtevna okruženja. Rashladni agregat se može montirati u tri varijante montaže (nadgradnja, delimična ugradnja i potpuna ugradnja) na primer na Toptec projektna rešenja.
Rittal Blue e+ filter ventilator pomaže vam da postignete svoje klimatske ciljeve i istovremeno smanjite troškove energije. Sa 40 % većim protokom vazduha, novi filter ventilator sa faltanim filterom je – u poređenju sa filcanim filterom – širom sveta neprevaziđen.
Održivi, fleksibilni i kompaktni: Blue e+ čileri nude centralno i ekonomično hlađenje rashladne vode i time snabdevaju između ostalog izmenjivače toplote vazduh/voda. Moguće su uštede energije do 70 % zahvaljujući komponentama sa regulacijom brzine i inverterskoj tehnologiji. Međunarodna odobrenja i mogućnost priključivanja na više napona obezbeđuju primenu širom sveta. Intuitivno rukovanje preko touch-displeja kao i inteligentni komunikacioni interfejsi čine rukovanje i analizu komfornim.
Jednostavno nadogradite sada!
Sa skretanjem vazduha za Rittal rashladne agregate postižete ciljano vođenje hladnog vazduha za izbegavanje toplotnih džepova.
Održivost koja funkcioniše najbolje digitalno
Digitalne prednosti za bolji CO2 otisak
Ko razmišlja holistički digitalno, stvara veću vrednost – Blue e+ rashladni agregati obezbeđuju još tečnije procese preko pametnih aplikacija i servisa.
Putem NFC-a možete uspostaviti vezu između pametnog telefona i rashladnog agregata, kako biste mogli preneti podatke o uređaju i parametre, ili skenirajte QR kod, da biste imali sve relevantne informacije o proizvodu na prvi pogled:
- Brže parametriranje i puštanje u rad vaših rashladnih agregata
- Vremenski efikasniji rad sa Fast-Copy (kopiranje podešavanja 1:1 na druge rashladne agregate)
- Kreiranje i slanje servisne poruke
- Kreiranje i slanje lista želja od pribora i rezervnih delova
- Više pregleda nad svim informacijama o proizvodu
- Upravljanje skeniranim proizvodima
IoT interfejs je centralni sastavni deo za inteligentno umrežavanje Rittal rashladnih rešenja ili senzora za nadzor uslova okoline. Opremljen velikom raznolikošću interfejsa i protokola služi za prikupljanje i prenos podataka na nadređene IT sisteme ili na sisteme za lokalni nadzor stanja mašina.
- Efikasnije kroz optimalnu integraciju rashladnih agregata, Blue e+ čilera i senzora u Industrija 4.0 aplikacije
- Brže kroz kontinuiranu komunikaciju od senzora do oblaka (Cloud)
- Sigurnije kroz povezivanje na nadređene sisteme monitoringa ili upravljanja energijom
Reference i nagrade
Tu smo za vas.
Imate pitanja? Onda nam pišite. Rado vam stojimo na raspolaganju za sva pitanja na temu održive Blue e+ tehnologije hlađenja.