Prednosti na prvi pogled
- Inteligantan dizajn zahvaljujući duplim zidovima, efekat dimnjaka smanjuje uticaj sunčevog zračenja i stvara pasivno odvođenje toplote
- Krov za zaštitu od kiše koji prelazi ivice sa svih strana pruža dodatnu zaštitu od vlage, snega i sunčevog zračenja
- TS 8 okvir za fleksibilnu unutrašnju ugradnju (može se alternativno izvesti preko montažne ploče ili sa 19")
- Upotreba visokokvalitetnih materijala: okvir od V2A nerđajućeg čelika, ravni delovi od aluminijuma
- Površina plastificirana i sa UV otpornim poliesterskim lakom (RAL 7035) za optimalnu zaštitu od vremenskih uslova
- Ispunjava klase zaštite IP55 i IK 10
- 100 mm transportno postolje