Sistem hlađenja i princip rada chillera
Zahvaljujući standardnoj preciznoj klimatizaciji, chillere, poznate i kao povratni rashladni uređaji ili rashladni uređaji za tečnosti, obezbeđuju konstantnu temperaturu pri visokom toplotnom opterećenju. Pri tome se brzina takozvanih DC motora ventilatora i kompresora, kao i elektronski ekspanzioni ventil, precizno regulišu putem centralnog invertera. Zahvaljujući preciznosti hlađenja, i povezani uređaji kao što su obradne mašine rade jednako precizno, pa se tačnost rada ne umanjuje. Rittal chillere su vam dostupni u različitim izvedbama.
Chiller varijante kompanije Rittal
TopTherm Chiller
Naši TopTherm chillere centralno i ekonomično rashlađuju rashladnu vodu i njome, između ostalog, napajaju vazduh-voda izmenjivače toplote. Standardno, TopTherm chillere imaju kondenzator sa nano-premazom. Ovi chillere su dostupni kao stand-alone varijanta, kao i za krovnu ili zidnu montažu.
Chiller Blue e
Blue e chillere regulišu temperaturu putem centralnog i ekonomičnog hlađenja rashladne vode. Pored toga, Microchannel tehnologija smanjuje količinu rashladnog sredstva, a bezbednosne funkcije obezbeđuju sigurnost. Touch displeji i komunikacioni interfejsi omogućavaju visok komfor pri rukovanju. Blue e chillere su dostupni kao samostojeća kućišta.
Chiller blue e+
Blue e+ chillere takođe napajaju vazduh-voda izmenjivače toplote rashladnom vodom i obezbeđuju intuitivno rukovanje putem touch displeja i pametnih komunikacionih interfejsa. Ali to nije sve: zahvaljujući modernoj tehnologiji sa komponentama sa regulacijom broja obrtaja i inverter tehnologijom, Blue e+ chillere omogućavaju uštedu energije do 70 procenata. Pored toga, mogu se koristiti širom sveta zahvaljujući međunarodnim odobrenjima i više-naponskoj kompatibilnosti.
Oblasti primene chiller hlađenja
Chilleri sa tečnim hlađenjem koriste se u različitim oblastima primene, na primer za hlađenje mašina ili procesno hlađenje. Pomoću chillera mogu se hladiti sistemi razvodnih ormana i mašine. Pošto je energetska gustina vode i do hiljadu puta veća nego kod vazduha, moguće je odvesti veliku količinu gubitne toplote na malom prostoru. Ovakav princip rada čini chillere posebno efikasnim. Oni ostvaruju konstantan temperaturni nivo u najrazličitijim granama, kao što su mašinska industrija, industrija plastike i tekstila, IT sektor i mnoge druge.
Prednosti vodenog hlađenja pomoću chillera
Tečno hlađenje pomoću chillera ima brojne prednosti. Upotreba chillera, poznatog i kao rashladni agregat za vodu ili rashladni agregat za tečnosti, predstavlja efikasno rešenje kod visokog toplotnog opterećenja, kao što je to slučaj u industrijskoj proizvodnji. Pored klimatizacije prilagođene potrebama, uz Rittal chiller imate, između ostalog, i sledeće prednosti:
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući touch displejima i pametnim komunikacionim interfejsima
- Integrisane bezbednosne funkcije
- Fleksibilnost pri montaži i postavljanju, na primer zahvaljujući izvedbama kao stand-alone, za zidnu ili krovnu montažu
- Kompaktna i prostorno štedljiva konstrukcija
- Mogućnost primene širom sveta zahvaljujući usklađenosti sa međunarodnim standardima i kompatibilnosti sa uobičajenim mrežnim frekvencijama i naponima
- Održivo i ekološki prihvatljivo hlađenje – posebno kod Blue e+ chiller izvedbe
- Jednostavan proces poručivanja zahvaljujući chiller konfiguratoru i listama za poručivanje
- Brza dostupnost zahvaljujući standardizovanim serijskim rešenjima za chillere
- Globalna dostupnost rezervnih delova i brzo naknadno poručivanje
- Jednostavno praćenje rada u toku putem daljinskog monitoringa
- Napredne mogućnosti nadzora putem senzora protoka, nadzora nivoa punjenja ili nadzora filterskih uložaka
Chiller konfigurator
Kako bismo vam olakšali izbor odgovarajućeg chillera, razvili smo Chiller konfigurator pomoću kojeg možete utvrditi svoje potrebe: prilagodite rashladni kapacitet, protoke i temperature rashladnog sredstva u samo četiri koraka svojim zahtevima:
- Unesite svoj gubitak snage u Chiller konfigurator.
- Biće vam predložen izbor konstruktivnih izvedbi na osnovu unetog gubitka snage.
- Nakon izbora izvedbe, biće vam ponuđena odgovarajuća dodatna oprema.
- Nakon završene konfiguracije, dobićete listu za poručivanje potrebnih komponenti.
Kroz konfiguraciju chillera dobijate tačnu i automatizovanu osnovu za proračun, kao i odgovarajući sastav proizvoda i dodatne opreme. Unapred pripremljene opcije i lista za poručivanje dodatno pojednostavljuju proces porudžbine: direktnim prenosom u Rittal Online Shop videćete cene i status dostupnosti. Takođe su dostupna i proizvodna dokumenta, kao što su karakteristike, crteži i specifikacije materijala. Iskoristite širok raspon chiller snage od jednog do 50 kW dostupne sa lagera.
Water chiller za rashladnu tehniku kompanije Rittal
Ako imate visoko toplotno opterećenje koje treba odvesti iz vašeg sistema razvodnog ormana, preporučuje se tečno hlađenje pomoću chillera. Jer: regulacija temperature pomoću chillera predstavlja efikasan, ekonomičan i ekološki prihvatljiv način hlađenja. Pored toga, rado ćemo vas podržati već u fazi planiranja pomoću našeg Chiller konfiguratora. Takođe smo vam i kasnije na raspolaganju sa našim servisom rezervnih delova i time obezbeđujemo maksimalnu efikasnost i sigurnost od zastoja. Ako želite da pročitate još više informacija o tečnom hlađenju, slobodno preuzmite našu brošuru „Održivo u budućnost: Efikasno tečno hlađenje“ ili nas kontaktirajte:
- Preuzmite brošuru „Održivo u budućnost: Efikasno tečno hlađenje“
- Kontaktirajte nas odmah!
Česta pitanja o chiller rashladnom sistemu
Chiller je rashladni uređaj koji funkcioniše putem tečnog hlađenja. Rashlađena tečnost se pri tom procesu uvodi u vazduh-voda izmenjivač toplote. Posebno su, na primer, industrijski chillere pogodni za odvođenje velikog toplotnog opterećenja koje nastaje, recimo, tokom proizvodnih procesa u industriji. Kod razvodnih ormana sa velikom gustinom opreme i odgovarajuće velikom količinom toplote, chillere predstavljaju efikasnu i ekološki prihvatljivu mogućnost za održavanje konstantnog temperaturnog nivoa.
Hlađenje pomoću chillera funkcioniše putem hladne tečnosti koja se vodi kroz sistem cevovoda. Temperatura rashladne vode reguliše se centralno i ekonomično i raspodeljuje se preko vazduh-voda izmenjivača toplote.
Agregat za hladnu vodu, poznat i kao chiller ili rashladni agregat za vodu, jeste uređaj koji reguliše temperaturu putem tečnog hlađenja. Putem rashladnog kruga voda se hladi i dovodi na odgovarajuća mesta u sistemu.