Wire processing machines

Fully automated wire processing including length-cutting, stripping, fitting with wire end ferrules and labelling. As well as project-specific order picking into the dedicated storage system, output in chain bundle format or ejection of the wires is also supported.

Obrada žica

banner

Ovako efikasni su naši proizvodi

Obrada žica bez komplikacija

Profesionalna i racionalna rešenja za obradu i mašinsku obradu žica uz Rittal mašine za sečenje na dužinu, skidanje izolacije i krimpovanje. Sve više radionica koristi prednosti Rittal centara za obradu žica, koji kombinuju ubrzane procese sa izuzetnom preciznošću ponavljanja.

Greater efficiency with routine tasks
Consistent quality
Faster processes

Naši proizvodi za obradu žica

Potpuno automatizovana mašina za obradu žica – Wire Terminal WT C

U zavisnosti od varijante, nove kompaktne potpuno automatizovane mašine Wire Terminal WT mogu proizvesti do 36 različitih žica preseka od 0,5 mm² do 6 mm² potpuno automatski, bez ručne intervencije.

Mašina za sečenje C8+

Poluautomatizovana mašina za sečenje žica na individualno podesivu dužinu.

Mašina za skidanje izolacije S22

Poluautomatizovana mašina za sečenje žica na individualno podesivu dužinu.

Mašina za krimpovanje L8

Elektro-pneumatska mašina za skidanje izolacije i krimpovanje za pojedinačne, izolovane završnice žica.

Mašina za krimpovanje R8 E

Električna mašina za skidanje izolacije i krimpovanje za završnice žica na traci (u rolni).

Mašina za krimpovanje RC

Elektropneumatska mašina za krimpovanje sa magazinom od 5 pozicija za obradu izolovanih završnica žica različitih preseka na kolutu.

Wire Station WS 540

Mobilna radna stanica za obradu i ožičavanje sa električnim podešavanjem visine, individualno konfigurisana modularnim sistemom.

Dodatna oprema za obradu žica

Idealna dopuna vašim procesima obrade žica.

Najprodavaniji proizvodi za obradu žica kompanije Rittal

Otkrijte inovativna rešenja i proizvode za obradu i mašinsku obradu žica.

Završnice žica na traci

Sa plastičnim okovratnikom. Za mašine za obradu žica. Prema DIN i Rittal kodu boja.

Mašina za krimpovanje RC

Ekran osetljiv na dodir. Nosač može primiti do 23.000 završnica žica. Sa magazinom od 5 pozicija za obradu izolovanih završnica žica na kolutu.

Završnice žica, pojedinačne

Sa plastičnim okovratnikom. Za montažne mašine i ručnu obradu žica. Prema DIN i Rittal kodu boja.

Kolica za žice

Za smeštaj do 8 šina za žice iz Rittal Wire Terminal-a. Uključuje držače alata levo i desno. Kolica za obradu žica po projektu direktno na radnom mestu.

Šta kažu naši kupci

Wire Terminal je učetvorostručio našu produktivnost u predmontaži ožičenja.

Andreas Ripploh, direktor

Jasno strukturiran korisnički interfejs pruža odličan pregled žice koja se trenutno obrađuje, a takođe možete videti koliko je žice ostalo na kalemu.

Oliver Hirsiger
Elpex AG iz Kirchberga u švajcarskom kantonu Bern

Preuzimanja

Imate li pitanja?

Kontaktirajte nas za savet. Zajedno ćemo pronaći savršeno automatizovano rešenje!