Enclosure systems

The VX25 and TS 8 baying enclosure systems and system enclosures SE feature a cleverly designed frame section. Interior installation may be implemented on two mounting levels to maximise the use of space inside the enclosure. The VX25 large enclosure system is also distinguished by its fully symmetrical frame section and significantly reduced complexity, with simplified, more consistent baying technology to suit all applications.

VX 25 Savršenstvo sistema

Novi sistem velikih ormana

Lanac vrednosti VX25

Digitalni tok rada.

Osigurajte sebi konkurentsku prednost našom kompetencijom i oslonite se na mrežu performansi budućnosti za Industriju 4.0. Osnova našeg lanca vrednosti je dostupnost svih relevantnih informacija u realnom vremenu kroz umrežavanje svih instanci koje učestvuju u stvaranju vrednosti, kao i sposobnost da se iz podataka u svakom trenutku izvede optimalan tok stvaranja vrednosti.

Inženjering

Konzistentni podaci su ključ za automatizovane proizvodne procese. Osnova za to je virtuelni prototip, koji nosi sve relevantne informacije u sebi i time na svakom mestu u workflow-u obezbeđuje najveću moguću efikasnost. Kako bi to funkcionisalo i u praksi, za vas smo sa Eplan-om razvili konzistentne inženjerske alate, od kojih možete svakodnevno profitirati.

Sistem

Celina je veća od zbira njenih delova. Ono što zvuči tako jednostavno, u stvari je inovativan proces koji nas uvek iznova pokreće da razvijamo sistemska rešenja koja su jedinstvena. Sistemska rešenja koja svojim korisnicima nude jasnu korist, koja povećavaju efikasnost i time pomažu našim klijentima da poboljšaju svoju poziciju u odnosu na konkurenciju.

Automatizacija

Interdisciplinarno umrežavanje pojačava digitalizaciju i stvara veću efikasnost. Jer konzistentni inženjerski alati, standardizovana sistemska tehnika kao i automatizovane mašine za obradu formiraju integrisane lance vrednosti. Time optimizujemo procese u radionici, stvaramo osnovu za opsežnu automatizaciju i obezbeđujemo veću produktivnost.

Prednosti VX25

Još veće pojednostavljenje

Smanjite složenost uz pojednostavljenu i ujednačeniju tehnologiju spajanja ormana za sve primene.

Efikasnost VX25

Maksimalni kvalitet podataka

Jednostavan radni tok zahvaljujući softverski baziranom inženjeringu

Ovaj orman uvek postoji dva puta – realno i digitalno. Maksimalni kvalitet podataka VX25 obezbeđuje veću fleksibilnost pri konfiguraciji, proizvodnji i montaži. A sa "digitalnim blizancem" može planirati, naručivati, obrađivati i mnogo više onaj ko najbolje poznaje vaše preduzeće: Vi sami.

Mala složenost

Više mogućnosti, više efikasnosti, manje truda:

To dugujete pre svega profilu okvira koji je simetričan na svim nivoima u rasteru od 25 mm. Pored toga, VX25 je pristupačan sa svih strana – čak i spolja. Ali iako su opcije pri ugradnji, dogradnji ili nizanju bezgranične: Njegovo rukovanje je nezamislivo jednostavno.

Značajna ušteda vremena

Savršene osobine za još veću efikasnost:

Ovaj orman može posebno dobro da štedi vreme. Jer sa svojim optimizovanim pristupima i većim komforom montaže, VX25 je napravljen i za delimičnu montažu bez alata. Tako možete svoje radne procese učiniti još jednostavnijim, boljim i bržim – a uzgred i sigurnijim.

Vaša digitalna dokumentacija mašina i postrojenja – uvek ažurna i dostupna u svakom trenutku

Uz Rittal ePOCKET digitalni džep za plan ožičenja, dokumentacija vaše opreme i sistema uvek je ažurna. Štaviše, može joj se pristupiti direktno sa bilo kog uređaja, u bilo koje vreme i na bilo kom mestu. Ovo ubrzava vaše procese u svakoj fazi rada i istovremeno vam štedi dragoceno vreme i novac.

Sastavljanje VX25

Iznenađujuće jednostavno

Naši video zapisi pokazuju koliko je brzo i jednostavno sastaviti VX25 – čineći sve još bržim i lakšim.

Video zapisi i preuzimanja

Detaljno.

Sve na jednom mestu

VX25 može mnogo toga. Dodatne informacije i linkove možete pronaći ovde:

 

VX25 pomoćnik za konverziju

Pomoćnik za konverziju omogućava vam da TS proizvode brzo i jednostavno konvertujete u nove VX proizvode

VX25 u katalogu proizvoda

Enclosures

Naš katalog proizvoda sadrži sve informacije o novom sistemu velikih ormana.

Base/plinth

Novi sistem postolja VX

Uverite se sami u prednosti našeg novog sistema postolja VX.

KONTAKT

Imate pitanja o novom VX25 sistemu velikih ormana? Kontaktirajte nas. Rado ćemo vam pomoći sa svim pitanjima vezanim za VX25.