RiMatrix Micro Data Center

Kompaktni dizajn, snažno delovanje

RiMatrix Micro Data Center jedno je od najkompaktnijih IT rešenja na tržištu. Njegova unapred konfigurisana, modularno prilagodljiva rešenja impresioniraju integrisanim hlađenjem, napajanjem i sigurnosnim funkcijama. Odlikuje ga brza instalacija, izuzetna energetska efikasnost i pouzdan rad čak i u najzahtevnijim okruženjima.

Level E MDC

Zaštita od fizičkih pretnji

Kao modularni IT sef, naš Level E Micro Data Center štiti vaše podatke od fizičkih pretnji poput požara, vode i prašine, i od ljudskih pretnji, kao što su neovlašćen pristup i vandalizam. Izbor veličine, mogućnost proširenja i prilagodljiva rešenja za hlađenje obezbeđuju fleksibilnost i maksimalnu zaštitu vaših podataka.

CS Toptec

Celovita vremenska zaštita

Na otvorenom, naš CS Toptec pruža pouzdanu zaštitu od vremenskih uticaja za vaš RiMatrix Micro Data Center. Sa do 4,9 kW hlađenja i četiri unapred konfigurisane verzije, postoji rešenje za svaku lokaciju. Njegovo pasivno hlađenje sa patentiranom hibridnom tehnologijom omogućava prosečnu uštedu energije do 30 %.

VX IT

Pojedinačno konfigurisano

Sa širokim izborom mogućnosti skaliranja i kompatibilnošću sa različitim sistemima hlađenja, VX IT je idealna platforma za naš RiMatrix Micro Data Center. Na osnovu modularnog koncepta, orman se može precizno prilagoditi vašim zahtevima, što ga čini idealnim za sve mrežne i serverske aplikacije.

Unapređujemo vašu IT infrastrukturu

Maksimalna efikasnost u kompaktnom prostoru: budućnost edge aplikacija

Prostorno štedljivi podatkovni centri sa do četiri ormana

Brzi podaci, brze odluke: Kritični procesi zahtevaju obradu podataka u realnom vremenu: bilo u proizvodnji, pametnim gradovima ili za nadzor pacijenata u bolnicama. Instalacijom IT infrastrukture direktno na lokaciji ostvarujete minimalno kašnjenje, visoku propusnost i pouzdanu otpornost na prekide.

RiMatrix Micro Data Center nudi unapred konfigurisana rešenja za kompaktne podatkovne centre sa do četiri ormana.
Potpuno prilagođeno vašim zahtevima – Rittal vam stoji uz bok na svakom koraku, od inicijalnog planiranja do puštanja sistema u rad.

Skalabilna gubitna snaga u kW

Klase snage

1,6 – 5,8 kW

Rashladni učinak od 1,6 kW do 5,8 kW

  • Kompletno OT rešenje
  • Indoor varijanta za male do srednje IT primene
  • Pasivno hlađenje zahvaljujući patentiranoj hibridnoj tehnologiji hlađenja
  • Ušteda energije do 30 % pri sobnoj temperaturi do 25 °C
  • Dostupne različite montažne jedinice sa do 5,8 kW rashladnog učinka
  • Lako za instalaciju

5,5 – 7,9 kW

Rashladni učinak od 5,5 kW do 7,9 kW

  • Kompletno OT rešenje
  • Indoor varijanta za srednje IT primene
  • Smanjenje CO2 otiska zahvaljujući efikasnom hlađenju hladnom vodom
  • Različite mogućnosti instalacije direktnim priključkom hladne vode ili konfiguracijom odgovarajućeg čilera
  • Dostupno do 7,9 kW rashladnog učinka sa redundansom
  • Jednostavna skalabilnost do 2 odn. 4 rack-a
  • Dostupno i kao varijanta u sigurnosnom sefu

12 – 53 kW

Rashladni učinak od 12 kW do 53 kW

  • Kompletno OT rešenje
  • Indoor varijanta za srednje do velike IT primene
  • Hlađenje putem izmenjivača toplote vazduh/voda
  • High-Density rešenje za hlađenje do 53 kW
  • Jednostavna skalabilnost za rešenja do 4 rack-a
  • Dostupno i kao varijanta do 30 kW u sigurnosnom sefu

Potrebna vam je veća kategorija performansi?

Za veće zahteve otkrijte naš moćni RiMatrix Data Center – dizajniran za maksimalne performanse i neograničene mogućnosti.

Rešenja po meri za vaše poslovanje

Primeri primene

Micro Data Center kompanije Rittal omogućio nam je da koristimo predloženu lokaciju, čime smo uštedeli značajno vreme, energiju i troškove.

Anjanesh Babu, IT projekt menadžer u GLAM-u (Univerzitet Oxford)

Ormani i outdoor rešenja

Ormani i outdoor rešenja

Podaci u realnom vremenu, bez obzira na lokaciju

Sa robusnim Outdoor ormanima RiMatrix Micro Data Center se postavljaju direktno tamo gde podaci nastaju – i u spoljašnjem prostoru. Bez zaobilaznica preko centralnih centara podataka oni obrađuju podatke u realnom vremenu, održavaju latenciju minimalnom i obezbeđuju konstantno visok propusni opseg. Čak i aplikacije sa intenzivnim podacima rade bez smetnji – savršeno zaštićene od vremenskih prilika i spoljnih pretnji. To ih čini idealnim rešenjem za zahtevna područja primene kao što su industrija 4.0, autonomna vožnja i pametni gradovi, gde su pouzdanost i brzina od presudnog značaja.

  • Kompletno OT rešenje
  • Outdoor varijanta za male do srednje IT primene
  • Pasivno hlađenje zahvaljujući patentiranoj hibridnoj tehnologiji hlađenja
  • Rashladni učinak do 5 kW
  • Jednostavno instaliranje

Zaštita na najvišem nivou

Kada ispadi nisu opcija, sve zavisi od maksimalne bezbednosti i dostupnosti. Decentralizovano i blizu izvora podataka, RiMatrix Micro Data Center obezbeđuju nesmetane operativne procese i štite kao Safe rešenja osetljive podatke od požara, vode i fizičkih zahvata. Preduzeća sa kritičnim procesima profitiraju od neprekidne stabilnosti rada, koja garantuje pouzdanu zaštitu esencijalnih procesa.

  • Kompletno OT rešenje
  • Varijanta visoke bezbednosti za male i srednje IT primene
  • Zavisno od rešenja za klimatizaciju dostupno sa rashladnim učinkom do 7,9 kW, dostupno i redundantno
  • Do 30 kW jednostavnog rashladnog učinka za High-Performance scenarije
  • Jednostavna skalabilnost 1 do 4 rack-a

Savršeno usklađeni sistemi za Vaše skaliranje

Vaša prednost skaliranja

Reference

Dubrovnik Airport

Rittal data centre for high availability, reliability and quality

A fail-safe data centre is key to the smooth running of any airport. Rittal and local IT partners put forward a best-practice solution. The outcome is a data centre in a modular Rittal High Availability room.

Ralf Bohle GmbH

New IT infrastructure at tyre manufacturing company

At Ralf Bohle, there’s no chance of flames taking hold in the server room. The manufacturer of Schwalbe bicycle tyres has made safety and security a priority and opted for IT infrastructure from Rittal.

HamiltonJet

Sa data centrom direktno u proizvodnju

Novogradnja preskupa i preduga, u blizini kancelarija prebučno – pitanje lokacije za novi data centar intenzivno je diskutovano među IT menadžerima kompanije HamiltonJet. Dobavljač za brodogradnju iz Krajstčerča na Novom Zelandu morao je da zameni staru...

Kontakt