Modularni centri podataka

Uštedite vreme i troškove

Kompletna IT infrastruktura iz jednog izvora: RiMatrix Data Center je unapred konfigurisano kompletno rešenje za klase snage do 400 kW po modulu.

Spoljašnji data centar

IT infrastruktura. Svuda.

Na bazi unapred definisanih kontejnerskih modula, Rittal omogućava fleksibilna rešenja za centre podataka koja se po potrebi mogu skalirati. Idealno za spoljašnju montažu, ako na primer u zgradi nema odgovarajućeg prostora.

Bezbednosne sobe

Dosledna zaštita od curenja podataka

Naše modularne bezbednosne sobe pružaju najveću moguću zaštitu od požara, vode, prašine i drugih fizičkih rizika. Odlučite se za maksimalnu bezbednost za vaš centar podataka.

Hiperskaler

Open-Source hardver za centar podataka

OCP je jedinstvena IT platforma sa Open-Source licencom. Prednosti: znatno bolja energetska efikasnost i veća skalabilnost. Otkrijte OCP ORV3 kompanije Rittal – trenutno jedini rek na svetu koji 100% odgovara OCP standardu.

Unapređujemo IT

Modularni data centri iz jednog izvora

IT infrastruktura za kapacitet hlađenja do 400 kW po modulu

Digitalizacija je ključ uspeha za privredu i društvo – a digitalizacija zavisi od bezbednih, skalabilnih i fleksibilnih data centara koji se mogu prilagoditi brzo promenljivim zahtevima. RiMatrix Data Center vam pruža unapred konfigurisano kompletno OT rešenje za kapacitet hlađenja do 400 kW po modulu – rešenje koje je uvek precizno prilagođeno vašim potrebama. Pored toga, Rittal vam je uvek na raspolaganju. Od planiranja do postprodajne podrške – Unapređujemo IT.

Skalabilna gubitna snaga u kW

Klase snage

20 – 40 kW

Kapacitet hlađenja od 20 kW do 40 kW

  • Idealno za male serverske prostorije i edge aplikacije sa 4 do 12 rack ormana
  • Efikasno hlađenje zahvaljujući fleksibilnom air/air ili air/water izmenjivaču toplote i opcionalnom zatvaranju prolaza (aisle containment)
  • Maksimalna gustina performansi, do 53 kW po rack ormanu
  • Optimizovan monitoring, bezbednost i fleksibilnost zahvaljujući all-in-one OT rešenju

40 – 100 kW

Kapacitet hlađenja od 40 kW do 100 kW

  • Idealno za srednje velike serverske prostorije i veće edge aplikacije sa 10 do 20 rack ormana
  • Efikasno hlađenje zahvaljujući fleksibilnom air/air ili air/water izmenjivaču toplote i opcionalnom zatvaranju prolaza (aisle containment)
  • Maksimalna gustina performansi, do 53 kW po rack ormanu
  • Optimizovan monitoring, bezbednost i fleksibilnost zahvaljujući all-in-one OT rešenju

100 – 200 kW

Kapacitet hlađenja od 100 kW do 200 kW

  • Idealno kao samostalno POD rešenje u data centrima ili za srednje velike serverske prostorije sa 10 do 40 rack ormana
  • Efikasno hlađenje zahvaljujući fleksibilnom air/air ili air/water izmenjivaču toplote i opcionalnom zatvaranju prolaza (aisle containment)
  • Maksimalna gustina performansi, do 53 kW po rack ormanu
  • Optimizovan monitoring, bezbednost i fleksibilnost zahvaljujući all-in-one OT rešenju

200 – 400 kW

Kapacitet hlađenja od 200 kW do 400 kW

  • Idealno kao samostalno POD rešenje u data centrima ili za velike serverske prostorije sa 10 do 40 rack ormana
  • Efikasno hlađenje zahvaljujući fleksibilnom air/air ili air/water izmenjivaču toplote i opcionalnom zatvaranju prolaza (aisle containment)
  • Maksimalna gustina performansi, do 53 kW po rack ormanu
  • Optimizovan monitoring, bezbednost i fleksibilnost zahvaljujući all-in-one OT rešenju

Konfiguracija podatkovnog centra je jednostavna

RiMatrix Data Center Configurator

Isplanirajte svoj podatkovni centar

Dizajnirajte sopstveni prilagođeni podatkovni centar – brzo, jednostavno i po vašim zahtevima! Kreirajte svoje rešenje u samo nekoliko minuta. Isprobajte sada i započnite!

Jednostavno – Intuitivno za korišćenje, čak i bez stručnog znanja.

Pouzdano – Tehnički proverene konfiguracije.

Brzo – Svi podaci dostupni su odmah.

Prevelik rashladni kapacitet?

Kada veliki podatkovni centri nisu opcija, mikro podatkovni centri nude idealnu alternativu. Modularni RiMatrix Micro Data Centri kompanije Rittal dostupni su za a rashladni kapacitet do 53  kW. Mogu se koristiti za edge computing aplikacije i druge svrhe. Prednost je u tome što se podaci obrađuju i koriste brže.

Rešenja po meri za vaše poslovanje

Primeri primene

Serversku sobu ne gradite sa bilo kim, za to se ide kod Rittala.

Peter Marszelewski Rukovodilac IT-a, Ralf Bohle GmbH

Posebne okolnosti zahtevaju posebna rešenja

Housing rešenja

Uvek na sigurnom

IT aplikacije u sigurnosnoj prostoriji

Kada je reč o kritičnoj infrastrukturi, kao što su zdravstveni sektor i aplikacije u javnom sektoru, zaštita osetljivih podataka je posebno važna. Zbog toga je bezbedna IT infrastruktura neophodan uslov.

Vaše prednosti:

  • Potpuna, sistemski testirana zaštita IT infrastrukture
  • Fleksibilnost za različite bezbednosne zahteve (prostorija sa osnovnom zaštitom i prostorija visoke dostupnosti)
  • Skalabilna i modularna rešenja za različite veličine prostorija bez ograničenja površine
  • Efikasno korišćenje prostora zahvaljujući POD konceptu

Otporno na sve vremenske uslove

IT aplikacije na otvorenom

Bilo u sektoru transporta, saobraćaja ili telekomunikacija, spoljašnji data centri zahtevaju posebnu zaštitu. Data centar kontejneri kompanije Rittal su robusni i otporni na vremenske uslove – i nude idealno rešenje za brzo proširenje kada obim podataka raste.

Vaše prednosti:

  • Modularna konfiguracija i skalabilna veličina kontejnera
  • Brza dostupnost
  • Jednostavna instalacija
  • Do 30 procenta uštede energije uz naš Blue e+ Outdoor Container

Savršeno usklađeni sistemi za vaše skaliranje

Vaša prednost u skaliranju

Reference

Ralf Bohle GmbH

Nova IT infrastruktura kod proizvođača guma

U kompaniji Ralf Bohle plamenovi u serverskoj sobi nemaju šanse. Sa IT infrastrukturom kompanije Rittal, proizvođač Schwalbe guma za bicikle igra na sigurno.

Kontakt

Imate pitanja o RiMatrix Data centru? Onda nam pišite.
Rado vam stojimo na raspolaganju za pitanja u vezi sa sistemskim rešenjem.