Ostanite rashlađeni!

Efikasno hlađenje procesa i mašina sa VX25 TopTherm čilerom

Toplota prija. Na primer, na plaži na suncu. Ali kod hlađenja procesa ili mašina nema šta da traži. Ali iskreno: Možete li uvek biti sigurni da vaše komponente ipak ne pate od toplote?

Možete biti sigurni! Barem ako koristite VX25 TopTherm čiler. Jer on zaista ima šta da ponudi.

Ovde čiler i orman savršeno odgovaraju jedno drugom!

Kompaktna konstrukcija – raznovrsna primena

Sa hlađenjem tečnošću obezbeđujete nesmetan rad. VX25 TopTherm čiler odvodi visoka toplotna opterećenja iz mašine ili ormana putem medijuma vode. Preko cevovodnog sistema rešavaju se svi zadaci hlađenja na postrojenju ili mašini.

Sa rashladnom snagom od 8 kW do 20 kW.

40 % manje rashladnog sredstva

Voda za to naravno mora biti hladna. Za to se brine rashladno sredstvo. Zahvaljujući integrisanoj Microchannel tehnologiji, količina punjenja rashladnog sredstva u čileru je smanjena na minimum. Za tačno 40 procenata u odnosu na prethodni proizvod.

Do 35 % smanjenja CO2 otiska

I Vaš CO2 otisak se može smanjiti efikasnom tehnikom za do 35 procenata.

Možete li u trenutnoj ekonomskoj situaciji sebi priuštiti ispad vaših proizvodnih sredstava? Sa VX25 TopTherm čilerom igrate na sigurno. Standardno integrisane bezbednosne funkcije (prelivni ventili, kontrolori protoka i nadzor nivoa punjenja) kao i NTC senzor za regulaciju diferencijalne vrednosti vođenu temperaturom prostorije pouzdano pomažu u sprečavanju ispada.

Ali ne ubeđuju samo unutrašnje vrednosti, već i spoljašnje.
Tako čiler zahteva veoma malu osnovnu površinu koja je velika otprilike kao normalan peškir. U klasi snage 20 kW površina postolja iznosi 0,48 m2, to je 34 % manje nego kod konvencionalne veličine, pri čemu čiler izgleda izuzetno dobro.

Posebno zbog mogućnosti direktnog nizanja i savršene integracije u postojeće nizove ormana.

VX25 TopTherm čiler ne krije svoje stanje. Ekran koji se veoma dobro čita i kojim se može rukovati i u rukavicama informiše tekstualno, parametrizacija time postaje dečija igra.

Želite ne samo da znate više, već da budete informisani takoreći svuda u svetu? Ni tu vas VX25 TopTherm čiler ne ostavlja na cedilu. Putem daljinskog nadzora preko integrisanog Ethernet interfejsa, i to u svakom serijskom uređaju.

Dakle, šta još čekate? Uživajte u dobrom osećaju da ste opušteni 24 sata dnevno. Zato što vaš čiler uvek radi ono što treba – hladi.

Ugledajte se na njega, u tom smislu: Chill-out!

Pogledajte u sledećem videu, zašto uz VX25 TopTherm čiler možete da se opustite:

  • Smanjenje CO₂ otiska za do 35 %
  • Ušteda energije kroz dokazanu energetsku efikasnost (EER* staro 1,8 / EER* novo 2,6)
  • Duži intervali održavanja kroz smanjenje količine rashladnog sredstva
  • Precizna regulacija temperature (+/- 1 K) standardno u osnovnom uređaju
  • Povećana raspoloživost postrojenja zahvaljujući integrisanim sigurnosnim funkcijama i monitoringu
  • Minimalna površina za postavljanje
  • Jedna veličina ormana za četiri klase snage
  • Visoka servisna pogodnost

*EER = Koeficijent energetske efikasnosti

Ka proizvodu

Chillers

VX25 TopTherm chiller 8 - 20 kW

VX25 TopThem chillers are compact in design yet have a wide range of cooling applications. They fit perfectly with all enclosures, have a minimum footprint, promise increased efficiency and are instantly available from stock.

Pomoć pri odlučivanju

Kako da pronađem odgovarajuće rešenje za klimatizaciju?

Za pronalaženje odgovarajućeg energetski efikasnog rešenja za klimatizaciju vašeg sistema potreban je holistički pristup, jer je potrebno uzeti u obzir brojne aspekte. Kakvi su, na primer, uslovi okruženja na lokaciji vašeg sistema? Da li je vlažno?...