Primerno za uporabo na prostem:
- Zaščita pred vandalizmom
- e+ krmilnik na zadnji strani hladilne enote
- Aluminijasto ohišje z zunanjim premazom v skladu z UL 1332
- Temperaturno območje od -30°C do +60°C
Vse prednosti tehnologije Blue e+:
- Učinkovitost: povprečen prihranek energije do 75 % z uporabo komponent z možnostjo nastavitve hitrosti in s tehnologijo toplotnih cevi
- Prilagodljivost: možnost uporabe po vsem svetu zaradi edinstvene večnapetostne zmogljivosti
- Zanesljivost: daljša življenjska doba hladilne enote in vseh komponent v ohišju, zahvaljujoč komponentam prijaznemu hlajenju
- Enostavnost: intuitivno upravljanje z zaslonom na dotik in inteligentnimi vmesniki
Združljivo z ohišji za uporabo na prostem:
- Tesnilni okvir za zunanjo, delno notranjo ali popolnoma notranjo montažo na ohišja za uporabo na prostem
- Za dvostenska in enostenska ohišja
- Predpripravljeno Toptec ohišje z izrezi za namestitev hladilne enote na vrata
Inteligentno povezovanje:
Z IoT vmesnikom lahko hladilne enote Blue e+ povežemo v omrežje in jih digitaliziramo
- Stalen nadzor temperature
- Izogibanje stroškom izpadov in posledični škodi
- Samodejno obveščanje o napakah hladilne enote
- Sistemi za upravljanje: lokalizacija in upravljanje hladilnih enot
- Dostop na daljavo: parametre naprave lahko nastavite na daljavo
Uporaba po vsem svetu in optimalna zaščita:
- Mednarodne odobritve (cULus Listed, cULus FTTA, CE in EAC)
- Razred zaščite UL Type 3R/4/12 in IP56