RiZone Appliance IP node licence

Številka izdelka: DK 7990.206

The flexible RiZone licence model allows optimum adaptation to any project size, while at the same time allowing the opportunity to grow with the data centre.

Številka izdelka:
DK 7990.206
Design
RiZone software
Product description
Das flexible RiZone-Lizenzmodell ermöglicht eine optimale Anpassung an jede Projektgröße und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, mit dem Rechenzentrum zu wachsen. Die Volumenlizenzen für die IP-Knoten sind gestaffelt von 10 bis 1000 Knoten und erlauben eine genaue Anpassung an die Größe des Rechenzentrums. Für jede zu erfassende aktive Komponente oder andere SNMP-fähige Komponenten wird eine Knotenlizenz benötigt.
For no. of IP nodes
25
Console licences included
4
Packs of
1 pc(s).
Customs tariff number
85234920
EAN
4028177665736
ETIM 7.0
EC000501
ECLASS 8.0
19240201
Product description
DK RiZone Appliance IP node licence, RiZone software, 25 IP node