27. 11. 2019

Nová elektroinštalačná stanica

Rittal predstavuje novú pracovnú stanicu pre zapájanie vodičov - Wire Station 540

Ergonomické, modulárne a flexibilné: to sú charakteristické vlastnosti mobilnej elektroinštalačnej stanice Wire Station 540 od spoločnosti Rittal. Stanice vo výrobe rozvádzačov a v elektrotechnických dielňach môžu byť profesionálne vybavené touto inováciou, ktorá je vhodná aj na mobilné použitie. Je navrhnutá tak, aby uľahčila užívateľovi montáž drôtov a následné procesy zapojenia vo vnútri krytu. Modulárny systém umožňuje individuálne prispôsobenie elektroinštalačnej stanice pri procesoch ako sú montáže drôtov. V spojení s plne automatizovanou montážnou stanicou Wire Terminal a softvérovým nástrojom EPLAN Smart Wiring predstavuje ďalší krok k automatizácii.

V oblasti výroby rozvádzačov je zapojenie kabeláže a komponentov stále najnáročnejším procesným krokom. Aj pri automatizovanej výrobe káblov, napríklad pomocou káblového terminálu Rittal, sa káble stále inštalujú ručne v púzdre alebo na montážnej doske. Okrem toho musia byť káble s väčšími prierezmi zostavené ručne. To isté platí aj pri montáži konektorov. Spoločnosť Rittal uvádza na trh ergonomicky navrhnutú pracovnú stanicu Wire Station 540, aby boli všetky tieto činnosti produktívnejšie a efektívnejšie.

Prispôsobiteľné

Pracovná stanica Wire Station 540 je výškovo nastaviteľná pre flexibilné prispôsobenie sa výške operátora a aktuálnej úlohe. Voliteľné príslušenstvo obsahuje silné a stmievateľné LED svetlo pre homogénne osvetlenie pracovnej stanice, zásuvkové lišty a multifunkčný držiak monitora. Dodáva sa so zásuvkou na uloženie základného náradia spolu s káblovými navijakmi, drôtovými balíčkami a odkladacími vaničkami. Ďalej sa v nej nachádzajú ľahko integrovateľné poloautomatické zariadenia na spájanie drôtov, ako sú zariadenia na rezanie dĺžky, odizolovanie a lisovanie. Pracovná stanica môže byť vybavená pre danú úlohu vďaka voliteľným modulom príslušenstva.

Držiak káblových zásobníkov zaisťuje bezpečné a pohodlné uchytenie líšt na pracovnú stanicu. Ak je skombinovaný s voliteľne pripojeným monitorom, poskytuje ideálne rozhranie pre používanie softvéru EPLAN Smart Wiring.

Práca na drôtoch s väčšími prierezmi a špeciálnymi úpravami koncov drôtov je na pracovnej stanici Wire Station 540 efektívna a jednoduchá.

Všetko, čo sa týka dielne pod jednou strechou

Stanice Wire Station je díky kolečkům vhodná pro mobilní použití v dílně. Tím je zajištěno, že ručně nebo plně automaticky vyrobené vodiče, veškeré nástroje a poloautomaty a další materiály jsou vždy po ruce. Časově náročné cesty tam a zpět mezi skříní a pracovním stolem jsou nyní minulostí. Wire Station je optimálním rozhraním mezi automatizovaným zapojením vodičů a manuální prací přímo v rozváděči.

Vďaka svojim kolieskam je stanica Wire Station vhodná na mobilné použitie v dielni. To zaisťuje, že ručne alebo úplne automaticky zostavené drôty, všetky nástroje a poloautomatické stroje, ako aj dodatočne príslušenstvo sú vždy po ruke. Časovo náročné cesty tam a späť medzi rozvádzačom a pracovným stolom sú už minulosťou. Wire Station 540 je optimálnym rozhraním medzi automatizovanou montážou drôtov a manuálnou prácou priamo v rozvádzačoch.