Európska únia zavádza sprísnené pravidlá pre používanie fluórovaných skleníkových plynov (F‑gas) prostredníctvom nariadenia (EÚ) 2024/573. Tieto zmeny majú priamy dopad na chladiace jednotky používané v priemyselných aplikáciách a rozvádzačoch. Ich cieľom je výrazné zníženie emisií a postupné ukončenie používania chladív s vysokým potenciálom globálneho otepľovania (GWP).
Kľúčové legislatívne zmeny od 1. 1. 2027
- Chladiace zariadenia s výkonom do 12 kW bude možné používať len chladivá s GWP < 150
- Chladiace zariadenia s výkonom nad 12 kW platí limit GWP ≤ 750 (s ďalším sprísnením v budúcnosti)
- Postupné znižovanie dostupnosti HFC chladív môže ovplyvniť ich cenu a dostupnosť
Riešenie RITTAL - hlavné výhody pre zákazníkov
RITTAL prechádza na použitie chladiva R‑1234yf v rámci radu Blue e+ a Blue e+ S. Toto chladivo má extrémne nízku hodnotu GWP (0,5) a spĺňa požiadavky legislatívy aj po roku 2027.
Hlavné výhody:
- Súlad s legislatívou – bez potreby budúcich úprav
- Jednoduchá výmena (1:1) – rovnaké rozmery, výrezy a pripojenia
- Bez zvýšenia ceny pri prechode na nové chladivo
- Dlhodobá dostupnosť riešenia bez rizika obmedzenia dodávok
Bezpečnosť a prevádzka
Chladivo R‑1234yf patrí do triedy A2L (nízka toxicita, mierne horľavé, ale s nízkou rýchlosťou horenia). Pri bežných prevádzkových podmienkach je jeho používanie bezpečné a spĺňa medzinárodné normy.
Pre väčšinu aplikácií nie sú potrebné dodatočné bezpečnostné opatrenia, ako sú detektory úniku alebo nútené vetranie. Dôležité je zabezpečiť štandardné prevádzkové podmienky a dostatočné odvetranie.
Odporúčanie
Odporúčame začať plánovať prechod na nové chladivá už teraz, najmä pri nových projektoch uvádzaných do prevádzky po 1.1.2027. Včasná implementácia riešení s R‑1234yf zabezpečí legislatívnu istotu, stabilné náklady a dlhodobú prevádzkovú spoľahlivosť.
V prípade záujmu o detailnejšie informácie alebo individuálnu konzultáciu nás neváhajte kontaktovať. Pre hlbšie pochopenie problematiky Vám tiež odporúčame pozrieť si náš webinár na túto tému.
Ak potrebujete odporučenie vhodnej jednotky, podporu pri interpretácii dopadov F‑Gas nariadenia alebo podklady pre vaše interné posúdenie rizík, radi vám pomôžeme individuálne. Kontaktujte nás!