Referencia COMNET, s.r.o.

Priemyselné chladenie pre stabilnú a spoľahlivú prevádzku rozvádzačov v náročnom výrobnom prostredí

COMNET s.r.o. zabezpečuje priebežnú výmenu rozvádzačov a chladiacich jednotiek, ako aj nasadenie riešení pri nových objektoch.

Na otázky odpovedá Peter Koniarik, konateľ spoločnosti COMNET.

 

V akom type aplikácie nasadzujete chladiace jednotky a aká je rola spoločnosti COMNET?

Pôsobíme ako integrátor v priemyselnom prostredí, kde postupne realizujeme výmenu jednotlivých dátových rozvádzačov a zároveň aj starších chladiacich jednotiek za nové. Popri tom riešime aj nové inštalácie pri realizácii nových projektov dátovej infraštruktúry pre našich zákazníkov. Ide teda o priebežnú modernizáciu a údržbu infraštruktúry, kde je spoľahlivé chladenie kľúčové pre bezproblémovú prevádzku technológií v rozvádzačoch. 

Aký problém je väčšinou vo vašich projektoch potrebné v oblasti chladenia vyriešiť?

Hlavným problémom je prehrievanie zariadení v rozvádzačoch, najmä UPS systémov a ďalších komponentov, ktoré produkujú značné množstvo tepla. Dátové rozvádzače sa nachádzajú nielen v administratívnych budovách, ale aj vo výrobných prevádzkach, kde je prirodzene vyššia prašnosť a teplota môže dosahovať aj 40 °C. Tu sa využívajú rozvádzače s vyšším stupňom krytia IP 55 a s účinným chladením, bez ktorého by hrozili poruchy, výpadky aj skracovanie životnosti zariadení. 

Veľkou výhodou je možnosť prepojenia cez komunikačné IoT jednotky, vďaka čomu je možné viac chladiacich jednotiek združovať a monitorovať.
Peter Koniarik, konateľ COMNET s.r.o.

Prečo ste sa rozhodli práve pre chladiace jednotky Rittal?

Rittal bol prirodzenou voľbou najmä pre svoju spoľahlivosť, výkon chladenia, dlhú životnosť a jednoduchú montáž. Dôležitá je tiež dostupnosť riešenia a pozitívna skúsenosť z predchádzajúcich inštalácií a servisu. V praxi sa nám potvrdzuje, že ide o osvedčené riešenie, na ktoré sa dá dlhodobo spoľahnúť.

Ako prebieha implementácia a podpora zo strany Rittal?

Implementácia je vždy efektívna a priamočiara – jednotky sa inštalujú, nastavia na požadovanú teplotu v rozvádzači a následne spoľahlivo fungujú v prevádzke. Veľkou výhodou je aj možnosť prepojenia cez komunikačné IoT jednotky, vďaka čomu je možné viac chladiacich jednotiek združiť, monitorovať ich hodnoty a sledovať stav prostredia centrálne z velína. Počas návrhu riešenia nám zároveň pomáha aj tím Rittal formou technickej podpory a optimalizácie špecifikácie, aby výsledné riešenie zodpovedalo reálnym potrebám projektu. 

Aké výsledky ste po nasadení chladiacich jednotiek Rittal zaznamenali?

Nasadenie nových chladiacich jednotiek prinieslo vyššiu spoľahlivosť zariadení, lepšiu stabilitu prevádzky a predĺženie životnosti komponentov v rozvádzačoch. Pozitívne vnímame aj potenciál na zníženie prevádzkových nákladov, pričom odhad úspory sa pohybuje približne na úrovni 10 až 15 % v porovnaní so staršími riešeniami. Z nášho pohľadu je dôležité aj to, že tieto jednotky sa dobre osvedčujú v prašnom priemyselnom prostredí a pri správnej údržbe majú veľmi dobrú životnosť. Preto ich odporúčame aj pre ďalšie projekty a iné segmenty.

Máte otázky? Kontaktujte nás, radi vám odpovieme!

Lidl Finland

Smart Shopping

A opäť žiadna káva na poličke, aj keď je priamo na vrchole nákupného zoznamu. To sa nemôže stať v spoločnosti LIDL vo Fínsku, kde IT oddelenie spoločnosti Rittal zabezpečuje, aby boli regály vždy dobre zásobené.

Taliansky maloobchod

Perfektné služby

Taliansky reťazec supermarketov využíva IT infraštruktúru od spoločnosti Rittal, aby zákazníkom poskytol jedinečný zážitok z nakupovania a zaistil, aby príslušné IT procesy profitovali z vysokej dostupnosti.

Axpo

Modulárne a vysoko dostupné dátové centrum

Malá obec Lupfig má asi 3 000 obyvateľov a je obklopená rovinatou poľnohospodárskou krajinou švajčiarskeho kantónu Aargau. Kto by si myslel, že v ňom bude aj sofistikované najmodernejšie dátové centrum?

National Bank of Kuwait

Dostupnosť systému 99,982%

Uptime Institute, ktorý požaduje dostupnosť 99.982 percent a umožňuje prestoje iba 1,6 hodiny ročne, má veľké očakávania, pokiaľ ide o certifikáciu dátového centra na úrovni III. Výzvou, ktorej čelila Kuvajtská národná banka, bolo, ako zabezpečiť súlad...

Chindata

Dátové centrum iba za sedem mesiacov

Spoločnosť Chindata Co. Ltd., ktorá bola jedným z najväčších poskytovateľov cloudových a kolokačných služieb v Číne, dostala za úlohu čo najskôr zabezpečiť nové dátové centrum a vybrala si spoločnosť Rittal, ktorá bude pomáhať pri koncepčnom návrhu a...

XPAR Vision

Monitorovanie výrobných procesov podporované IT

Extrémne teploty a všadeprítomný prach pri výrobe skla sú pre citlivé meracie systémy veľkou výzvou. IT infraštruktúra navrhnutá tak, aby odolávala tomuto druhu tepla, je preto nevyhnutnosťou.