Výroba

Urobte to lepšie s priemyslom 4.0 a automatizáciou

Spoločnosť Rittal ponúka plne automatizované zariadenie na obrábanie, montáž komponentov a spracovanie drôtu, čo vám umožňuje prispôsobiť racky a rozvádzače s trvale vysokou presnosťou a kvalitou v prevádzkových podmienkach. Vďaka aplikácii EPLAN Smart Wiring je vedenie káblov jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Dáta z virtuálneho prototypu spájajú všetky pracovné stanice a vytvárajú jeden plynulý a efektívny proces.

Rittal Automation Systems dodáva všetku potrebnú podporu automatizácie, aby bola výroba krytu rýchlejšia, ľahšia, presnejšia a reprodukovateľnejšia, ideálny pracovný tok z jedného zdroja.

Rezanie

Digitálne dvojča poskytuje všetky údaje o vŕtaní a rezaní potrebné na prípravu komponentov s premennou dĺžkou, ako sú lišty DIN, káblové svorky, káblové kanály a kryty káblových kanálov pre montáž.

Naše riešenia

Viac ako 60% úspor so Secarex

  • Vysokovýkonné nástroje pre rýchlu, presnú a spoľahlivú prevádzku
  • Využite jasnú úsporu času v porovnaní s ručným rezaním
  • Pre štandardné podporné koľajnice nie je potrebná žiadna zmena šablóny
  • Optimalizácia odpadu znižuje vaše materiálové náklady

Viac o rezacom centre Secarex

Modifikácia panelov

Na základe údajov o vŕtaní a frézovaní v digitálnom dvojčati CNC stroj automaticky prispôsobí kryt a obrába panely.

Naše riešenia

Viac ako 74% úspor s Perforex BC

  • Pracujte s ocelou 8x rýchlejšie a 20x rýchlejšie s nehrdzavejúcou ocelou (v porovnaní s ručným obrábaním)
  • Perforex BC sa pri výrobe približne 150 krytov ročne vyplatí už za 2,5 roka
  • Naprogramované dielenské zákazky sú k dispozícii okamžite, možno ich znova použiť a ľahko sa kopírujú a upravujú

Viac o Perforex obrábacom centre BC

89% úspor s Perforex LC

  • Zvýšte rýchlosť rezania o 20-krát (v prípade nehrdzavejúcej ocele v porovnaní s Perforex BC)
  • Bezkontaktné obrábanie s nízkymi vibráciami bez opotrebovania nástroja a nízkych emisií hluku
  • 3D obrábanie eliminuje potrebu opätovného upnutia obrobku
  • Zvýšte priepustnosť v kratšom čase a zlepšite konkurencieschopnosť
  • Krátke časy spracovania pri stále vysokej kvalite obrábania
  • Rýchla návratnosť investície: Perforex MT sa oplatí od 100 krytov ročne
  • Práca 8x rýchlejšie pri oceli a 20x rýchlejšie pri nerezovej oceli (v porovnaní s ručným obrábaním)
  • RiPanel Processing Center
     

Mechanická inštalácia

2D rozloženia obsahujúce všetky informácie potrebné na inštalačné práce sa generujú podľa toho, kde sú zariadenia umiestnené v digitálnom dvojčati.

  • Praktické riešenie na zjednodušenie manipulácie s krytmi a súpravami krytov
  • Nosnosť do 1,8 t
  • Testované v súlade so smernicou o strojových zariadeniach
  • Sprístupnite svoje údaje na transparentnom základe všetkým, ktorí sú zapojený do projektu v ktorejkoľvek fáze hodnotového reťazca
  • Zobrazte a komentujte zmeny z ľubovoľného miesta pomocou internetového prehliadača
  • Priama bezpapierová komunikácia a spolupráca zahŕňajúca rôzne projekty, disciplíny a spoločnosti

RiPanel Processing Center

  • Ergonomické riešenie pre procesy obrábania skríň
  • Pohyblivé, sklopné a (v závislosti od variantu) výškovo nastaviteľné montážne rámy
  • Jednoduché, variabilné pripevnenie montážnych dosiek pomocou rýchloupínacieho uzáveru
  • Nezávislý od elektrickej siete, keď sa nepoužíva, zaberá minimálny priestor
  • Skladový a prepravný vozík LT 1000 pre jednoduchú manipuláciu s panelmi krytu

Označovacie zariadenia

Preposielanie údajov štítkov zariadenia z digitálneho dvojčaťa do tlačiarní štítkov eliminuje potrebu manuálneho zadávania, triedenia a úprav.

Naše riešenia

  • Transfer data via standardized interfaces to the component manufacturer’s label printing systems
  • No manual input, sorting or processing required

Viac o EPLAN Electric P8

Výroba kabeláže

Vytvorenie digitálneho dvojčaťa okrem iného zahŕňa definovanie optimálnych inštalačných ciest pre elektrické pripojenia zo schémy zapojenia vo vnútri krytu a stanovenie potrebných dĺžok pre každé pripojenie.
Spolu so špecifikáciami v schéme zapojenia, ktoré sa týkajú farby, priemeru, typu materiálu a prípravy koncov vodičov, poskytuje digitálne dvojča údaje potrebné na ručné a plne automatické spracovanie drôtu alebo kábla. Štandardizované rozhrania tiež umožňujú dodávať tieto údaje priamo na plne automatické spracovanie drôtu.

Naše riešenia

Aj 80% úspor s Wire Terminal

  • Pri výrobe 300 alebo viac krytov ročne si wire terminal na seba zarobí za približne 2,5 roka
  • Plne automatizovaná výroba zaisťuje stálu špičkovú kvalitu
  • Zásobovanie káblov prostredníctvom zásobníkov

Viac o Wire Terminal WT plne automatizovanom stroji na spracovanie drôtu

Až do 40% úspor s poloautomatickými strojmi

  • Zvýšte efektivitu pri rutinných operáciách rezania na dĺžku, odizolovania a krimpovania
  • Využite výhody rýchlejších procesov a vynikajúcej presnosti opakovania

Viac o poloautomatických strojoch

Kabeláž

Informácie o elektroinštalácii v digitálnom dvojčati sa používajú na vizualizáciu smerovacích ciest a potrebných pripojovacích bodov pre inštaláciu.
Za predpokladu, že sú všetky informácie úplné, umožňuje táto vizualizácia situácie pri inštalácii a pripojení zapojenie krytu bez schémy zapojenia.

Naše riešenia

Až o 20% úspor so Smart Wiring

  • Pracujte na 100 % digitálnej báze
  • Rozloženie zostavy, vybavenie, pripojenia, typy pripojení a trasy smerovania sú zobrazené zrozumiteľným spôsobom
  • V prípade zmien na poslednú chvíľu môžete spustiť automatické porovnanie projektov, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa chybám
  • Informácie o stave uľahčujú odovzdávanie projektov medzi rôznymi zamestnancami a vďaka nim je monitorovanie projektov jednoduchou úlohou
  • Zásobovanie káblov prostredníctvom zásobníkov

Viac o EPLAN Smart Wiring

Testovanie

Zoznamy prepojení vodičov, káblov, terminálov a zariadení z bodu na bod pomáhajú identifikovať potenciálne poruchy pred uvedením krytu do prevádzky.

Naše riešenia

  • Sprístupnite svoje údaje na transparentnom základe všetkým zapojeným do projektu v ktorejkoľvek fáze hodnotového reťazca
  • Zobrazte a komentujte zmeny z ľubovoľného miesta pomocou internetového prehliadača
  • Priama bezpapierová komunikácia a spolupráca zahŕňajúca rôzne projekty, disciplíny a spoločnosti

Viac o EPLAN eView

Až o 20% úspor so Smart Wiring

  • Pracujte na 100 % digitálnej báze
  • Rozloženie zostavy, vybavenie, pripojenia, typy pripojení a trasy smerovania sú zobrazené zrozumiteľným spôsobom
  • V prípade zmien na poslednú chvíľu môžete spustiť automatické porovnanie projektov, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa chybám
  • Informácie o stave uľahčujú odovzdávanie projektov medzi rôznymi zamestnancami a vďaka nim je monitorovanie projektov jednoduchou úlohou
  • Zásobovanie káblov prostredníctvom zásobníkov

Viac o EPLAN Smart Wiring

Prejsť na ďalší krok: Prevádzka a servis

Obrábění přípojnic

Obrábění přípojnic

Rychlé, přesné a ergonomické ohýbání, děrování a řezání přípojnic z mědi a hliníku.

Kabeláž

EPLAN Smart Wiring

Virtuálny asistent pre manuálnu elektroinštaláciu v budovaní panelových systémov. Od bodu pripojenia až po presné smerovanie vám softvér poskytuje všetky potrebné informácie o zapojení – v digitálnej forme av prípade potreby aj v 3D.