Príroda nám ponúka úžasné nápady (lotosový efekt)
V Ázii lotos slúži ako duchovný symbol čistoty. Kvapky tekutiny z neho totiž stekajú vo forme perličiek a nelepí sa naň prach. Môžu za to nanočastice. Nepatrné výčnelky vodu odpudzujú. V nanotechnológii sa tento efekt využíva pre samočistiacu keramiku. Materiály, ktoré sú pokryté nanočasticami, majú zvláštne vlastnosti: Pri výrobe okuliarových skiel odolných proti poškriabaniu sa na ich povrch nanášajú nanočastice. Takéto sklá možno čistiť aj oceľovou vatou bez poškriabania. Tieto nepatrné čiastočky sú pritom tak malé, že neohýbajú ani nelámu svetlo, ktoré nimi môže voľne prechádzať.
Ako to funguje?
Nanopovrchy sú tvorené nanočasticami so zložkami, ktoré pevne priľnú k povrchu a s inými zložkami, ktoré spôsobujú požadovaný efekt. Tieto častice sa počas nanášania inteligentne rozmiestnia: viazacie zložky priľnú k povrchu, protipriľnave zložky zostanú tam, kde je vzduch. Pri tejto "samoorganizácii" sa vytvorí ultratenká sklovitá vrstva, ktorá sa homogénne spojí s povrchom, a zaručí tým mimoriadnu trvanlivosť. To tiež chráni povrch pred agresívnymi vplyvmi okolitého prostredia. Tento druh nanolaku sa tiež používa na chladiacich jednotkách rozvádzačov značky Rittal (na povrchu kondenzátorov).
Nanotechnológia - z vízie sa stal výrobok
Nanotechnológie sa v klimatizáciách rozvádzačov používajú štandardne. Kondenzátory chladiacich zariadení TopTherm sú ošetrené nanolakom. Ten je tvorený nanočasticami z keramiky, ktoré na povrchu kondenzátora vytvoria vrstvu odpudzujúcu nečistoty. Dôjde k trvalému uzavretiu pórov. V dôsledku toho sa na ňom nemôžu zachytávať cudzie látky a zostanú zachované jeho povrchové vlastnosti. V "znečistenom" prostredí tak možno výrazne predĺžiť intervaly údržby. Táto novátorská povrchová úprava pomocou nanotechnológií ponúka výhody, ktoré sú doslava vidieť.
Nanotechnológie pri základnom lakovaní
Spoločnosť Rittal ako popredný výrobca rozvádzačov teraz po celom svete používa popri základnom lakovaní aj technológiu, ktorá zaručuje optimálny výkon až do posledného detailu: nanotechnológie. Táto novátorská povrchová úprava pomocou nanotechnológií ponúka veľa výhod:
Vyššia kvalita
Výrazné zvýšenie protikoróznej ochrany vďaka uzavretej anorganickej vrstve vyššej hustoty, ktorej súčasťou sú nanočastice
Optimálna priľnutie laku vďaka zväčšeniu povrchu
Väčšia šetrnosť voči životnému prostrediu
Bez potreby použitia fosfátov, rozpúšťadiel a toxických ťažkých kovov
Znížená spotreba energie, pretože pri nanášaní nie je potrebný ohrev
Predĺžená životnosť
Dlhodobo lepšia ochrana zariadenia
Výrazné zníženie nákladov na údržbu
Nanokeramická úprava povrchu našich výrobkov nahrádza bežné železité fosfátovanie.
Ako skutočná inovácia v povrchových úpravách je táto vrstva veľmi vhodná pre použitie na oceli, zinku a hliníku. Umožňuje vytvorenie nanajvýš rovnomernej vrstvy s výrazne vyššou protikoróznou ochranou lakovaných povrchov.