Materiály testujeme na systémovej úrovni. Skúške sa pre príslušný spôsob použitia podrobuje kompletný produkt, nielen jednotlivé súčiastky.
- Zahŕňajú sa vplyvy geometrie
- Skúška so skutočnými skúšobnými médiami
- Optimálna voľba a kombinácia materiálov
- Skúšobné postupy na protikoróznu ochranu (orientované na komponenty a konštrukciu)
Závislosť korózie od podmienok prostredia, napr. miera korózie pri nízkolegovanej oceli:
| Priemerná miera korózie v µm/rok | |||
|---|---|---|---|
| Severné more | Stredozemné more | Perzský záliv | |
| Atmosféra | 50-70 | ||
| Zóna striekajúcej vody | 140 | 140 | 190 |
| Striedavo zaplavovaná zóna | 80 | 50 | 50 |
| Zóna nízkeho stavu vody | 210 | 160 | 130 |
| Trvalo ponorená zóna | 30 | 40 | 40 |
| Morské dno | 20 | ||
Podľa bežných predpisov, napr. EN, IEC, ASTM
Výhoda: Rovnaké meradlo, porovnateľné
Nevýhoda: Orientácia len na komponenty (napr. len plechy)
- Kontrola na systémovej úrovni (kompletný výrobok, nielen jednotlivé diely)
- Súčasne sa testujú vplyvy geometrie (hrany, štrbiny, ...)
- Skúška so skutočnými skúšobnými médiami
Výhoda: Prakticky orientovaný, optimálny výber a kombinácie materiálov pre príslušný spôsob použitia (oceľ s povrchovou úpravou, nerezová oceľ, hliník, zinok)
- Odstránenie a utesnenie dier
- Vhodná kombinácia materiálov
- Organické nátery (pokiaľ je možné)