Faster – better – everywhere.

Rittal – The System.

S produktmi a riešeniami vám Rittal ponúka hmatateľné výhody: zrýchľujú vaše procesy, zvyšujú produktivitu, šetrí náklady a chráni životné prostredie.

A predovšetkým celok je viac než súčet jeho častí.

To platí aj pre "Rittal - The System." Preto sme pre vás zhromaždili naše inovatívne produkty z oblasti rozvádzačov, rozvodu prúdu, klimatizácie a IT infraštruktúry do jednej systémovej platformy. Doplnená našimi rozsiahlymi softvérovými nástrojmi a globálnymi službami pre vás vytvárame jedinečnú pridanú hodnotu.

Nekonečné možnosti od jedného dodávateľa

Naše produkty tvoria základ "Rittal - The System." Vďaka modulárnej systémovej architektúre možno naše riešenia prispôsobiť presne vašim potrebám a požiadavkám - individuálne, v závislosti na veľkosti spoločnosti a odvetvia, a priamo zo štandardnej produktovej rady.

Systémová platforma od spoločnosti "Rittal - The System." - VX25, ktorý možno tiež použiť ako IT rack. Okrem toho rad Rittal zahŕňa veľké množstvo typov rozvádzačov - od malých a kompaktných rozvádzačov až po kompletné rozvádzačové systémy.

V oblasti rozvodu prúdu ponúka "Rittal - The System." so systémom Ri4Power a RiLine zabezpečené napájanie takmer pre všetky aplikácie.

Naše riešenia klimatizácií zabezpečujú efektívne odvádzanie tepelných strát z použitých komponentov. Náš sortiment siaha od zdokonaleného filtračného ventilátora pre priemyselné rozvádzače až po sofistikované koncepcie chladenia pre IT infraštruktúry.

Či už ide o mikro dátové centrum ako samostatné riešenie pre stredne veľké spoločnosti alebo kompletné dátové centrum: Rittal ponúka koncepty a produkty všetkých veľkostí pre IT infraštruktúry.

Na základe modulárneho princípu "Rittal - The System." Umožňuje takmer nekonečné množstvo aplikácií. A to všetko z jedného zdroja.

Softvér Rittal ponúka dômyselné riešenia

Od plánovania, projektového riadenia a konfigurácie rozvádzačov a riadiacich zariadení až po monitorovanie IT infraštruktúr je k dispozícii široká škála inteligentných nástrojov, ktoré vám pomôžu čo najlepšie využiť Rittal - The system.

  • Naša knižnica komponentov CAD skracuje plánovacie časy tým, že nám pomocou 3D výkresov sprostredkováva inžinierske a dizajnérske práce pre výrobky Rittal.
  • Rittal Therm vám umožňuje vopred vypočítať požiadavky na klimatizáciu rozvádzačov a prispôsobiť chladiace jednotky presne vašim individuálnym požiadavkám.
  • Rittal Power Engineering umožňuje rýchlejšie a spoľahlivejšie projektovanie distribúcie energie v rozvádzači.
  • Celé dátové centrá, od napájania a distribúcie, cez chladenie až po bezpečnostný systém, je možné pomocou RiZone ľahko spravovať a monitorovať.
  • Tieto a ďalšie inteligentné nástroje a konfigurátory vám pomôžu dosiahnuť bezkonkurenčnú efektívnosť a efektívnosť nákladov s programom Rittal - The System.

Maximalizujte potenciál efektívnosti

Je úplne bežné, že klienti z odvetvia dosahujú úspory až 20 percent, keď využijú radu od spoločnosti Rittal System Consulting. Po počiatočnej rýchlej kontrole u vás náš odborný konzultačný tím identifikuje potenciál efektívnosti v celom procesnom reťazci. Potom sa uskutoční podrobnejšia analýza vo forme komplexnej kontroly systému, ktorej budú pomáhať početné plánovacie a softvérové nástroje. Vypracujeme tiež konkrétne návrhy týkajúce sa potenciálnych úspor. Týmto spôsobom vám Rittal System Consulting pomáha maximalizovať výhody nášho komplexného modulárneho systému „Rittal - The System“. Čoskoro možno dosiahnuť úspory až 20 percent - čo je mimoriadne úspešný výsledok pre akýkoľvek nasledujúci projekt.

Nepretržite. Po celom svete.

Systémy a IT prostredia by mali fungovať hladko kedykoľvek a kdekoľvek - hneď od začiatku a pokiaľ možno bezproblémovo. Na toto je špecialita Rittal Service International.

Zostavili sme pre vás balík služieb, ktorý zabezpečuje, že "Rittal - The System." Splní vaše požiadavky najlepším možným spôsobom.

  • 24 hodin denne, 7 dní v týždni, 365 dní horúca linka pre technické otázky
  • Zaručená doba odozvy od nahlásenia poškodenia, čo vedie k najnižším možným nákladom na prestoje
  • Odstupňované balíky služieb - od základnej až po individuálne prispôsobenú verziu
  • Celosvetová údržba a servis náhradných dielov

Faster - better - everywhere.

  • Náš Rittal - Rad modulárnych riešení The System sa spolieha na kompatibilitu systému pri rýchlom plánovaní, montáži, premene a uvedení do prevádzky
  • Rittal zaisťuje dokonalú koordináciu medzi vývojom, inžinierstvom, výrobkami a službami.
  • Pomáhame získať konkurenčnú výhodu pomocou integrovanej technickej podpory.
  • Užívateľsky prívetivé softvérové nástroje umožňujú našim zákazníkom pracovať rýchlo a presne.
  • Komplexné portfólio spoločnosti Rittal znižuje počet rozhraní zapojených do plánovania, obstarávania, manipulácie a servisu.
  • V spoločnosti Rittal System Consulting máte jediné kontaktné miesto pre všetky vaše požiadavky.
  • Trendy na trhu rýchlo prekladáme do nových produktov. Naša inovatívna sila vám preto pomáha získať konkurenčnú výhodu.
  • Naše výrobky prechádzajú prísnym testovaním v laboratóriu kvality Rittal .
  • Ukázalo sa, že dimenzovanie a efektívna technológia optimalizovaná pre aplikácie sú energeticky aj nákladovo efektívne .
  • Modulárna architektúra systému, ktorú je možné kedykoľvek rozšíriť, chráni vaše investície pre budúcnosť .
  • Vaše zásoby nemusia byť privysoké, pretože takmer všetky produkty Rittal sú k dispozícii na sklade .
  • „Rittal - The System“ ponúka riešenia pre širokú škálu aplikácií prakticky vo všetkých odvetviach .

  • Rittal má viac ako 58 dcérskych spoločností , viac ako 250 servisných partnerov a viac ako 1 000 servisných technikov po celom svete.
  • Naši odborníci majú odborné znalosti pre jednotlivé krajiny a odvetvia .
  • Využite výhody jednotných globálnych štandardov a bezproblémovej kompatibility.
  • I Medzinárodné schválenia poskytujú pokoj našim zákazníkom na celom svete.
  • Produkty a služby spoločnosti Rittal sú dostupné na celom svete .
  • Spoločnosť Rittal poskytuje riešenia pre všetky segmenty priemyslu , strojné inžinierstvo a sektor ITC .
  • Či už v interiéri alebo exteriéri: produkty spoločnosti Rittal sú prispôsobené tak, aby vyhovovali všetkým prostrediam , poveternostným podmienkam a geografickým podmienkam .
  • Produkty spoločnosti Rittal sa dajú použiť takmer v každej oblasti vašej spoločnosti, od správy budov cez výrobu až po dátové centrum.