V priemyselnej automatizácii a IT infraštruktúre platí jedno nepísané pravidlo: stabilná teplota rovná sa stabilná prevádzka. Keď však výkon chladiacej jednotky začne bez zjavného dôvodu klesať, rozvádzače sa začnú prehrievať a hrozia drahé výpadky.
Zníženie chladiaceho výkonu málokedy prichádza zo dňa na deň. Zvyčajne ide o plazivý proces, ktorý si spočiatku nevšimnete, no o to tvrdšie môže zasiahnuť vašu prevádzku v kritickom momente – napríklad počas letných horúčav.
V tomto článku sa preto pozrieme na 5 najčastejších príčin, prečo chladiace jednotky strácajú výkon, a poradíme vám, ako ich úspešne diagnostikovať a kedy vyhľadať odborný servis.
1. Zanesenie filtrov a ich poškodenie
Filtračné vložky sú prvou líniou obrany pred prachom, mastnotou a nečistotami z okolitého prostredia.
Dôsledky:
Ak dôjde k zaneseniu filtrov, cez jednotku prestáva prúdiť dostatočné množstvo vzduchu. Kompresor a ventilátory tak musia pracovať oveľa intenzívnejšie, čo dramaticky zvyšuje spotrebu energie. V horšom prípade, ak je filter roztrhnutý alebo poškodený, nečistoty prenikajú priamo do vnútra technológie.
Diagnostika:
Prvým varovným signálom je neustály beh ventilátorov na maximálne otáčky a zvýšená teplota v rozvádzači. Mnohé moderné jednotky Rittal vás na tento problém upozornia chybovým hlásením na displeji (monitorovanie tlaku alebo prietoku vzduchu). Najjednoduchšou diagnostikou je však pravidelná vizuálna kontrola.
2. Znečistený kondenzátor a poškodenie lamiel
Kondenzátor (vonkajší výmenník tepla) má za úlohu odovzdávať teplo z rozvádzača do okolitého prostredia.
Dôsledky:
Keď sa jemné hliníkové lamely zanesú prachom alebo olejom, vytvorí sa na nich izolačná vrstva. Podobne negatívny vplyv má aj mechanické poškodenie kondenzátora (napr. ohnuté lamely po neodbornom čistení). Teplo nemá kam odchádzať, chladiaci okruh sa prehrieva a jednotka nedokáže efektívne chladiť, hoci kompresor beží na 100 %.
Diagnostika:
Jednotka vyfukuje len vlažný vzduch namiesto horúceho a v systéme stúpa tlak chladiva, čo môže viesť k núdzovému vypnutiu kompresora vysokotlakovým presostatom (snímačom tlaku).
3. Skrytý únik chladiva
Chladiaci okruh je uzavretý systém, no vplyvom vibrácií alebo mikrotrhlín môže dôjsť k postupnému úniku chladiaceho média.
Dôsledky:
Menej chladiva znamená menšiu schopnosť absorbovať a odvádzať teplo. Výkon chladiacej jednotky klesá lineárne s množstvom uniknutého chladiva. Kompresor sa navyše nedostatočne chladí samotným chladivom, čo môže viesť k jeho trvalému poškodeniu (zadretiu).
Diagnostika:
Na výparníku sa môže začať tvoriť námraza. Definitívnu odpoveď však dá až meranie tlakov v systéme a kontrola detektorom úniku chladiva.
4. Nesprávne nastavenie chladiacej jednotky
Niekedy nie je na vine mechanická porucha, ale ľudský faktor alebo zmena podmienok v prevádzke.
Dôsledky:
Nevhodné nastavenie chladiacej jednotky (napríklad príliš nízka požadovaná teplota, zle nastavená hysterézia alebo nesprávny prevádzkový režim) spôsobuje, že jednotka buď neustále cykluje (často zapína a vypína) alebo nedosahuje optimálny pracovný bod. Výsledkom je neefektívny chod a nadmerné opotrebovanie komponentov.
Diagnostika:
Kontrola nastavených parametrov na riadiacej syntaxi (displeji) jednotky alebo cez smart rozhranie a ich porovnanie s reálnymi požiadavkami inštalovanej technológie v rozvádzači.
5. Slabý kontakt a opotrebenie ventilátorov
Ventilátory zabezpečujú cirkuláciu vzduchu ako vo vnútri rozvádzača, tak aj cez vonkajší výmenník.
Dôsledky:
Uvoľnený elektrický kontakt, opotrebované ložiská alebo degradovaný rozbehový kondenzátor spôsobia, že ventilátor sa točí pomalšie, prípadne vynecháva. Nedostatočné prúdenie vzduchu okamžite znižuje efektivitu celého procesu.
Diagnostika:
Zvýšená hlučnosť (pískanie, hrkotanie), prehrievanie samotného motora ventilátora alebo vizuálne statický ventilátor, hoci riadiaca jednotka signalizuje, že by mal byť v prevádzke.
Preventívna údržba: Ako udržať chladenie v kondícii?
Najlepším spôsobom, ako predísť strate výkonu a nečakaným poruchám, je prechod od reaktívneho servisu k plánovanej prevencii. Pravidelná starostlivosť dokáže predĺžiť životnosť zariadenia až o polovicu.
Odporúčané intervaly kontrol:
- Vizuálna kontrola filtrov: raz mesačne (v prašnom prostredí aj častejšie).
- Čistenie kondenzátora: raz za 3 až 6 mesiacov (podľa čistoty prevádzky).
- Komplexná diagnostika a kontrola okruhu: raz ročne.
Čo zvládnete sami a kedy volať odborníka?
Údržba chladiacich jednotiek má svoje jasné pravidlá. Správne rozdelenie kompetencií chráni nielen vaše zariadenia, ale aj bezpečnosť pracovníkov.
| Úkony pre internú údržbu (DIY) | Úkony pre certifikovaného technika Rittal |
| Vizuálna kontrola stavu filtrov a lamiel | Hĺbková diagnostika chladiaceho okruhu |
| Výmena zanesených filtračných vložiek | Dopĺňanie chladiva a lokalizácia únikov |
| Povrchové očistenie jednotky od prachu | Detailné nastavenie chladiacej jednotky a softvéru |
| Kontrola chybových hlásení na displeji | Výmena kompresorov, ventilátorov a elektroniky |
Pravidelná starostlivosť o chladiace jednotky Rittal sa vám vráti v podobe nižších účtov za energiu a absolútnej spoľahlivosti vašich technológií. Ak chcete mať istotu, že je o vaše chladenie postarané na profesionálnej úrovni, zverte ho do rúk odborníkom.
Viac informácií o možnostiach preventívneho servisu a originálnych náhradných dielov pre vaše zariadenia nájdete na stránke Rittal.
Ak máte na nás akúkoľvek otázku, kontaktujte nás! Radi Vám odpovieme.