8. 3. 2021

Nový sieťový stojan od spoločnosti Rittal

Hybná sila pre cable management profesionálnej kvality

IT odborníci podstupujú čoraz väčší časový tlak a riadia čoraz zložitejšie systémy. Rittal so svojím novým TX CableNet akceleruje sieťovú kabeláž v profesionálnej kvalite. Ľahko sa vkladá aj veľké množstvo káblov s mäkkým polomerom ohybu a pomocou vodopádového princípu sa dosahuje dokonalé vedenie káblov. Prefabrikovaný otvorený dizajn s rozstupom pre príslušenstvo Rittal zaručuje rýchlu montáž a ľahkú údržbu. Pri štandardných objednávkach zo skladu sľubuje spoločnosť Rittal dodanie do 24 hodín.

Best practice based on the waterfall principle: Simply insert the cable safely instead of pulling it.

IT manažéri musia rozširovať a spravovať čoraz viac vzájomne prepojené siete rýchlo rastúcim tempom. Pokiaľ ide o komponenty, rýchlosť a spoľahlivosť sú potrebné niekoľkými spôsobmi: V sieti TX CableNet sme kombinovali inovatívne vedenie káblov s požiadavkou na profesionálnu kvalitu, vysvetľuje Luis Bruumlcher, vedúci oddelenia IT produktového manažmentu spoločnosti Rittal: Okrem mechanických vlastností to zahŕňa systematický prístup, spoľahlivú medziregionálnu dostupnosť a rýchle dodanie.

Nový TX CableNet bol hneď od začiatku navrhnutý ako sieťový rack a je určený na dokonalé vedenie káblov s rýchlou inštaláciou. Nasledujúci princíp platí aj pri veľkom množstve káblov: jednoduché zasunutie namiesto namáhavého ťahania. To zaisťujú výklenky so zaoblenými hranami na oboch stranách a po celej hĺbke strechy. Vonkajšie rozpery káblov na hranách strechy sa dajú ľahko odstrániť, zasunie sa kompletný zväzok káblov a vzpery sa potom bezpečne opäť pripevnia na miesto. Týmto spôsobom sa aj veľké káblové zväzky behom chvíľky zosunú zo strechy a v mäkkom polomere ohybu do rozdeľovača. Vďaka tomuto princípu vodopádu sa vedenie káblov riadi metódou osvedčených postupov pre medené káble a pre káble z optických vlákien. Otvorená rámová konštrukcia tiež umožňuje použitie celej hĺbky pri napájaní cez podlahu.

Rýchly a systematický výber a dodanie

Rittal u TX CableNet sľubuje: Štandardné objednávky zo skladu sa k zákazníkovi dostanú do 24 hodín v Nemecku a 48 hodín inde v Európe. Vďaka systémovému príslušenstvu Rittal a kompatibilite so systémom podstavca VX, ako aj komfortnej rukoväti AX na ochranu prístupu je TX CableNet vhodný pre všetky bežné sieťové požiadavky a miesta inštalácie. Vyhľadávač náhrady predchádzajúceho produktu TE 8000 uľahčuje prechod IT profesionálom a veľkoobchodníkom.

Rám navrhnutý pre efektívnu manipuláciu

Predmontovaná, samostatne stojaca rámová konštrukcia so systémovou mriežkou Rittal a zváranou strechou je ďalším jedinečným plusom pre predaj. Zvyšuje rýchlosť inštalácie a demontáže, ako aj zaisťuje stabilitu. Súčasti systému sú rýchlo umiestnené a pripevnené vďaka profilu s kontinuálnym rozstupom 25 mm a vzorom s očíslovanými otvormi. Bočné panely sú namontované takmer okamžite a dajú sa rovnako rýchlo demontovať pre pohodlnú údržbu.

Pri uvedení na trh obsahoval sortiment osem variantov. Kryty sú široké 800 mm a sú k dispozícii vo výškach 2 000 mm (42 U) a 2 200 mm (47 U) a v hĺbkach 800 mm alebo 1 000 mm..