13. 7. 2020

Nové plastové skrine AX od spoločnosti Rittal

Skrine AX: teraz tiež pripravené pre vonkajšie použitie

Spoločnosť Rittal zavŕšila ponuku kompaktných rozvádzačov AX novými vyvinutými plastovými rozvádzačmi. Výrobca teraz ponúka to najlepšie z dvoch svetov: výhody sofistikovanej technológie v kombinácii s výhodami mimoriadne robustného materiálu. Plastový kryt AX chráni elektrické komponenty aj vo veľmi drsnom prostredí, napríklad vonku. Jeho nové montážne funkcie umožňujú rýchle rozšírenie a poskytujú väčší priestor pre inštaláciu pomocou inteligentnej technológie.

Spoločnosť Rittal nahrádza svoju predchádzajúcu sériu KS novými plastovými krytmi AX, a tak úplne predefinuje technológiu plastových krytov. Vývoj je založený na technológii spoločnosti Rittal pre kryty z oceľového plechu a nehrdzavejúcej ocele, ktorú je možné použiť na výrazné zjednodušenie a zrýchlenie výrobných procesov pri výrobe panelov a rozvádzačov. Teraz túto systémovú technológiu po prvýkrát obsahujú aj plastové kryty. Toto je pre výrobcov závodov obojstranne výhodná situácia: Výsledkom je technológia zastrešenia, ktorá umožňuje najväčšie možné zjednodušenie, rýchlosť a slobodu dizajnu pri súčasnom splnení všetkých predpokladov pre maximálnu bezpečnosť a robustnosť. Bez ohľadu na to, či sú bezpečne umiestnené v továrni alebo vystavené vetru a poveternostným vplyvom, nové plastové kryty AX vydržia všetky extrémy.

Väčšia spoľahlivosť

Nové rozvádzače sú vhodné pre vonkajšie použitie vďaka plastu, ktorý je vystužený sklenenými vláknami a ktorý má sedemkrát vyššiu odolnosť proti UV žiareniu. Z tohto dôvodu majú outdoor hodnotenie UL F1 (UL 746C). Integrovaná lišta na ochranu pred dažďom na hornom a dolnom okraji dverí, ktorá chráni tesnenie pred prachom a dažďovou vodou, znamená, že je kryt uzavretý dvojnásobne. Ochranná izolácia triedy II do 1000 V AC zaisťuje zvýšenú ochranu osôb. Ochranná izolácia a vysoké triedy ochrany až IP66 alebo NEMA 4X zostávajú nedotknuté, aj keď je kryt zaplnený. Vďaka inteligentnému dizajnu rozvádzaču je vnútorná inštalácia bezproblémová a nemá vplyv na zapuzdrenú oblasť rozvádzaču. Rozvádzač je tiež schválený UL 508A a má požiarnu triedu UL94 V-0.

Vylepšená účinnosť

Výrobcovia panelov profitujú hneď od začiatku vďaka prepracovanej koncepcii krytov. Rýchla montáž je zaistená prítomnosťou mnohých montážnych výstupkov vo vnútri krytu. Umožňujú rýchle a priame zaskrutkovanie príslušenstva, ako sú dierované profily a koľajnice, na akýkoľvek interiér krytu ako aj na zadný panel. Spínače a zostavy dverí ovládané automatickými dverami môžu byť tiež priamo pripevnené k montážnym prvkom. Navyše, koľajnice na DIN lištu je možné naskrutkovať priamo na existujúce montážne lišty kdekoľvek v kryte. Montážna doska sa dá ľahko zaskrutkovať spredu pomocou vopred namontovaných skrutiek a neskôr ju možno uzemniť pomocou existujúcich otvorov pre kľúče. Po osadení krytu je možné záves dverí jednoducho a rýchlo vymeniť.

Škatule obsahujú digitálne vybavenie a ideálne zapadajú do digitálneho hodnotového reťazca výrobcov panelov a rozvádzačov. Spolu s vysoko kvalitnými 3D údajmi a konfiguračným systémom Rittal, ktorý urýchľuje výberové a plánovacie procesy, umožňuje prítomnosť takých funkcií, ako sú QR kódy, na všetkých obrábaných paneloch ich ľahšiu integráciu do pracovného toku výroby, čím sa zjednodušuje spôsob špičkového digitálneho monitorovania v každej fáze od prijatia tovaru až po dokončenie.

Viac flexibility

S plastovým krytom AX spoločnosť Rittal prvýkrát transformuje plastový kryt na systém skriniek s väčším priestorom pre vnútornú inštaláciu. Dierované profily a koľajnice sú teraz možné pomocou univerzálneho držiaka namontovať na rozstup 25 mm. Početné montážne výstupky v kryte aj na vnútornej strane dverí umožňujú tiež rozšírenie na mieru. Priama inštalácia príslušenstva, ako sú podporné lišty, vyrazené profily a vrecká s plánom zapojenia vo dverách, znamenájú, že konštruktéri závodu získajú ďalšiu montážnu plochu. Ako voliteľné vybavenie môže byť AX vybavený mini komfortnou rukoväťou pre všetky bežné vložky zámku a profilové polvalcové zámky.

Matice sú vtlačené do zadného panelu krytu, aby sa zabezpečilo stabilné upevnenie a montáž na stenu alebo stĺp. Nástenné konzoly sa dajú ľahko pripevniť na vonkajšiu stranu krytu bez straty platnosti schválenia UL. Skrinku je možné voliteľne pripevniť pomocou skrutiek na stenu alebo k stroju.

Spoločnosť Rittal ponúka rad plastových krytov v 14 rôznych variantoch krytov v rozmedzí od 250 x 350 do 800 x 1000 mm (š x v). Osem z nich je k dispozícii s priezorom a šesť bez.