10. 3. 2026

Rozvádzačové skrine

Ako predísť prehrievaniu rozvádzača už pri výbere príslušenstva?

Predstavte si takúto situáciu: Navrhli ste rozvádzač, osadili ho najmodernejšími komponentmi a spustili prevádzku. O tri mesiace neskôr však prichádza hlásenie o nečakanom výpadku. Príčina? Prehrievanie rozvádzača.

Teplo je v skutočnosti tichým zabijakom elektroniky. Každých 10 °C navyše nad optimálnu prevádzkovú teplotu môže skrátiť životnosť citlivých komponentov až o polovicu. Dobrou správou je, že väčšine z týchto problémov sa dá vyhnúť už vo fáze návrhu – stačí zvoliť správne príslušenstvo do rozvádzača.

Prečo nestačí len „nejako“ vyrezať otvor?

Mnohí sa spoliehajú na to, že teplý vzduch si sám nájde cestu von. V rozvádzačoch s hustou zástavbou aktívnych komponentov však vznikajú tzv. hotspoty – miesta s lokálnym prehriatím, kde vzduch necirkuluje. 

 

Nesprávne zvolená ventilácia rozvádzačovej skrine alebo chýbajúca výstupná mriežka spôsobujú, že ventilátor síce beží, ale „tlačí“ vzduch proti odporu, čím klesá jeho účinnosť a rastie spotreba.

Čo riskujete zanedbaním tepelného manažmentu?

Môže dochádzať k:

  • predčasnému starnutiu izolácie a polovodičov,
  • nečakaným výpadkom výrobných liniek (vysoké finančné straty),
  • zníženiu IP krytia, ak sa snažíte situáciu zachrániť dodatočným otváraním dverí.

Pasívne a aktívne chladenie rozvádzača: Kedy čo zvoliť?

Výber medzi aktívnym a pasívnym chladením závisí od tepelnej straty nainštalovaných komponentov a podmienok okolitého prostredia. V čom sa od seba líšia?

  1. Pasívne chladenie (Prirodzené prúdenie)

Ak je tepelné zaťaženie nízke a okolitá teplota je nižšia ako požadovaná teplota v rozvádzači, môžete využiť prirodzené prúdenie vzduchu.

  • Vhodné príslušenstvo – vetracie mriežky, strešné plechy s vetraním.
  • Pozor na prach a vlhkosť – vždy používajte filtre s odpovedajúcim stupňom krytia (IP).
  1. Aktívne chladenie (Nútené prúdenie)

Pri vyššej hustote komponentov je aktívne chladenie rozvádzača nevyhnutnosťou. Aké máte možnosti?

  • Ventilátory s filtrom – ideálne riešenie pre čisté a stredne prašné prostredie. Kľúčové je správne umiestnenie na základe prúdenia vzduchu ventilátora:
    • Ventilátor dole (nasávanie chladného vzduchu, v prípade pretlakového prúdenia) a výstupná mriežka hore (odvod teplého vzduchu).
    • Ventilátor hore (odsávanie teplého vzduchu, v prípade podtlakového prúdenia) a výstupná mriežka dole (nasávanie chladného vzduchu).
  • Výmenníky vzduch - vzduch – skvelá voľba, keď potrebujete udržať vnútro rozvádzača hermeticky uzavreté (vysoké IP krytie), ale okolie je prašné alebo znečistené.

Kľúčové faktory pri výbere komponentov

Pri konfigurácii nezabúdajte na tieto tri piliere:

FaktorPrečo je dôležitý
Umiestnenie rozvádzačaStojí rozvádzač pri stene? Ak áno, bočné výduchy budú neúčinné.
Výkonové zaťaženieSpočítajte si stratový výkon (W) všetkých aktívnych komponentov, ktoré vyžarujú do okolia stratový tepelný výkon (niektorí výrobcovia ho priamo udávajú).
IP krytieVyššia ochrana (napr. IP55) sťažuje odvod tepla. Potrebujete príslušenstvo, ktoré zachová integritu rozvádzača

 

Tip od expertov: 

Nezabúdajte na cirkulačné ventilátory vo vnútri rozvádzača. Tie pomáhajú eliminovať vznik „tepelných ostrovov“ v rohoch a rovnomerne distribuovať teplotu k chladiacim jednotkám.

Softvérová istota: Nenechajte to na náhodu

Návrh chladenia nemusí byť jadrovou vedou. Rittal ponúka bezplatný softvérový nástroj RiTherm, ktorý za vás vypočíta odporúčaný chladiaci výkon. Stačí zadať typ rozvádzača, osadené komponenty a okolité podmienky. Systém vám následne odporučí konkrétne vhodné príslušenstvo do rozvádzača, ktoré vám zaručí bezpečnú prevádzku.

Záver

Správna ventilácia rozvádzačovej zostavy nie je luxusom, ale podmienkou spoľahlivosti a efektivity. Ak do návrhu riešenia investujete o 15 minút viac času a zvolíte adekvátne príslušenstvo, ušetríte si kopec hodín starostí aj nákladné opravy v budúcnosti.

 

Chcete si byť istí, že je váš rozvádzač v bezpečí? Vyskúšajte náš nástroj RiTherm alebo sa poraďte s našimi špecialistami na tepelný manažment.