S rastúcimi nárokmi na výpočtový výkon a energetickú efektivitu sa mení aj spôsob, akým pristupujeme k chladeniu dátových centier. Tradičné chladenie vzduchom už v mnohých prípadoch naráža na svoje limity. Tam, kde je hustota výpočtového výkonu vysoká alebo je obmedzený priestor, prichádza na rad riešenie s výrazne vyššou účinnosťou.
Riešením, o ktorom hovoríme, je priame kvapalinové chladenie (Direct Liquid Cooling – DLC), ktoré sa v posledných rokoch stáva novým štandardom pre moderné dátové centrá, HPC a edge riešenia.
Čo je Direct Liquid Cooling?
Direct Liquid Cooling je spôsob odvádzania tepla z IT komponentov pomocou kvapaliny – zvyčajne špeciálne upravenej vody alebo dielektrickej kvapaliny. Tá cirkuluje cez uzavretý okruh a odvádza teplo priamo z najteplejších miest, napríklad z procesorov (CPU/GPU), modulov pamäte alebo power modulov.
Prečo je táto metóda taká účinná? Kľúčovou výhodou je, že kvapalina má približne 30-krát vyššiu tepelnú vodivosť než vzduch, čo znamená výrazne efektívnejší prenos tepla.
Ako to funguje v praxi
Chladiace bloky sú umiestnené priamo na procesoroch alebo iných komponentoch s vysokou tepelnou záťažou. Kvapalina prúdi cez blok a odoberá teplo z povrchu komponentu. Ohriata kvapalina je následne vedená do výmenníka tepla, kde odovzdáva teplo do sekundárneho okruhu alebo priamo do budovy a ochladená sa vracia späť do systému.
Pri správnom návrhu riešenia je systém úplne uzavretý, bezpečný a spoľahlivý. Výrobcovia, ako napríklad Rittal, ponúkajú certifikované komponenty, ktoré sú navrhnuté špeciálne pre prevádzku v prostrediach dátových centier.
Prečo je chladenie kvapalinou účinnejšie než chladenie vzduchom
Rozdiely ilustruje nasledujúca tabuľka:
| Parameter | Chladenie vzduchom | Direct Liquid Cooling |
|---|---|---|
| Tepelná vodivosť | nízka | vysoká |
| Energetická náročnosť | vysoká (nutnosť výkonných ventilátorov a chillerov) | nízka (efektívny prenos tepla priamo od zdroja) |
| Hustota výkonu | obmedzená, preplnené racky znižujú účinnosť | ideálne pre vysokú hustotu výkonu |
| Prevádzkové náklady | rastúce s výkonom | stabilné a nižšie pri dlhodobom behu |
Direct Liquid Cooling dokáže výrazne znížiť PUE (Power Usage Effectiveness), a tým aj celkové prevádzkové náklady dátového centra.
Vhodnosť pre HPC, Edge a dátové centrá novej generácie
High-Performance Computing (HPC):
Výpočty v oblasti umelej inteligencie, simulácií, vedeckých modelov či spracovania veľkých dát znamenajú enormnú tepelnú záťaž. DLC dokáže udržať komponenty bezpečne v optimálnej teplote aj pri kontinuálnej maximálnej záťaži.
Edge computing:
Kompaktné edge uzly často pracujú v priestoroch bez chladených serverových miestností. Kvapalinové chladenie umožňuje nasadiť výkonnú technológiu aj v priestorovo alebo klimaticky náročnom prostredí.
Dátové centrá s vysokou hustotou výkonu:
Pri náraste počtu GPU a akcelerátorov v racku nemusí chladenie vzduchom postačovať. DLC zabezpečuje stabilnú prevádzku aj tam, kde tradičné prístupy narazia na hranice alebo zlyhávajú.
Zvoľte riešenie od Rittal
Rittal ponúka ucelené riešenie pre priame kvapalinové chladenie: rackové systémy pripravené na DLC, výmenníky tepla a rozvody kvapaliny, monitorovanie teploty a prietoku, škálovateľné riešenia pre nové aj existujúce dátové centrá.
Všetky naše riešenia sú vyvíjané s ohľadom na spoľahlivosť, jednoduchú inštaláciu a kompatibilitu s technológiami popredných výrobcov IT HW.
Záver
Direct Liquid Cooling predstavuje ďalší krok vo vývoji efektívnejších dátových centier. Umožňuje nasadzovať výkonnejšie systémy, znižuje energetickú spotrebu a zabezpečuje stabilnú prevádzku aj v náročných podmienkach. Pre HPC, AI, edge a vysokohustotné dátové centrá je to riešenie, ktoré ponúka jasnú technickú aj ekonomickú výhodu.
Ak zvažujete modernizáciu alebo plánujete budovať nové výpočtové kapacity, radi vám pomôžeme navrhnúť optimálne riešenie pre vaše prostredie a vytvoriť dátové centrum pripravené na budúcnosť.