25. 2. 2026

Rozvádzačové skrine

Modifikácia rozvádzačov na mieru: Čo všetko vám vie Rittal prispôsobiť?

Pri realizácii komplexných priemyselných projektov sa často stáva, že „katalógové“ riešenie naráža na svoje limity. Či už ide o extrémne vonkajšie prostredie, špecifické ovládacie prvky alebo potrebu reprezentatívneho dizajnu, modifikácia rozvádzačov sa stáva nevyhnutnosťou. 

Namiesto toho, aby ste strácali čas a riskovali nepresnosti pri neodbornom vŕtaní, Rittal ponúka profesionálne riešenie priamo vo svojom modifikačnom centre.

Prečo sa rozhodnúť pre úpravy priamo od výrobcu?

Mnoho firiem sa stále pokúša o výrezy na mieru vo vlastných dielňach. Ručné opracovanie je však nielen časovo náročné, ale nesie so sebou riziko korózie v miestach rezu alebo poškodenia laku. 

Výroba rozvádzačov v Senci pod hlavičkou modifikačného centra Rittal prináša:

  • Absolútnu presnosť: Vďaka technológii vŕtacieho a frézovacieho centra Perforex sú výrezy realizované s milimetrovou presnosťou.
  • Certifikovanú kvalitu: Úpravy prebiehajú v kontrolovanom prostredí, čo zaručuje dlhú životnosť celého systému.
  • Rýchlosť montáže: Na vašu stavbu či dielňu dorazí už pripravený rozvádzač, ktorý stačí osadiť komponentmi, čím výrazne šetríte drahocenný čas vašich technikov.

Aké typy úprav si môžete objednať?

Úprava rozvádzačov v podaní Rittal zahŕňa široké spektrum služieb, ktoré pokrývajú potreby zákazníkov – od malých svorkovnicových skriniek až po veľké rozvádzačové systémy.

1. Mechanické opracovanie a výrezy

Pomocou moderných CNC centier dokážeme zhotoviť výrezy do oceľového plechu, nehrdzavejúcej ocele, hliníka aj plastu.

  • Štandardné otvory: Pre ventilátory, výstupné mriežky, klimatizačné zariadenia, kontrolky, ovládacie prvky, tlačidlá či panelové zásuvky.
  • Komplexné prvky: Výrezy pre priemyselné PC a káblové prechody.
  • Neštandardné tvary: Otvory podľa presného zadania zákazníka, ktoré by boli ručne prakticky nerealizovateľné.
  • Vŕtanie a závity: Vŕtanie a rezanie závitov až do veľkosti M75.

2. Povrchová úprava a dizajn

Ak váš projekt vyžaduje vizuálnu identitu alebo zvýšenú odolnosť, ponúkame vám:

  • Lakovanie podľa RAL: Prelakovanie plochých dielov, rámov alebo celých rozvádzačov podľa vzorkovníka.
  • Grafická úprava: Profesionálna sieťotlač pre logá, schémy alebo označenia.
  • Priezory a presklenia: Vyhotovenie priezorov lepením alebo osadením do gumového tesnenia.

3. Špeciálne úpravy pre náročné prostredia

Pre špeciálne požiadavky v exteriéri alebo v priemysle s vysokými teplotnými rozdielmi zabezpečujeme:

  • Zateplenie rozvádzačov: Pre stabilnú vnútornú klímu v chladnom prostredí.
  • Atypické prvky: Po konzultácii vyrobíme strechy proti dažďu, prídržné a ukotvovacie elementy.
  • Konštrukčné zmeny: Delenie a spájanie rámov rozvádzačov či lisovanie nitovacích matíc.

Navrhnite si úpravy digitálne

Celý proces modifikácie sa začína digitálne. Pomocou voľne dostupného konfigurátora RiPanel si môžete úpravy skríň vopred nasimulovať a nakonfigurovať priamo na našom webe. Týmto spôsobom eliminujete chyby v projekte skôr, než sa začne so samotnou výrobou.

Tip od expertov: Správne zvolená modifikácia nie je náklad navyše, ale investícia, ktorá znižuje chybovosť pri následnej montáži a servise.

Plánujete projekt, ktorý vyžaduje viac než len štandardnú skriňu? Neváhajte nás kontaktovať v našom sídle v Bratislave alebo priamo v modifikačnom centre.

Radi by ste si vyskúšali modifikáciu nanečisto? 

Vyskúšajte náš konfigurátor RiPanel a pošlite nám svoj dopyt ešte dnes.