27. 4. 2025

Rozvádzačové skrine

Potrebujete odolné rozvádzače do extrémnych podmienok? Čo by mali spĺňať

Každé pracovné prostredie je jedinečné a vyžaduje si iné riešenia. V mnohých odvetviach – od ťažkého priemyslu cez petrochémiu až po pobrežné veterné farmy – je nevyhnutné používať rozvádzače schopné odolať extrémnym podmienkam a zvládnuť vysoké nároky na ochranu technológie, bezpečnosť a spoľahlivosť.

Kde sú potrebné odolné rozvádzače?

Rozvádzače vhodné do extrémnych podmienok sa najčastejšie uplatňujú v prostrediach, kde bežné systémy zlyhávajú z dôvodov:

  • extrémnych teplôt – napr. hutnícky priemysel, púštne oblasti, mraziarne;
  • vysokej vlhkosti a vody – exteriérové inštalácie, čistiarne odpadových vôd, prístavy;
  • prašného prostredia – cementárne, bane, spracovanie dreva;
  • korozívneho prostredia – chemický a potravinársky priemysel, pobrežné oblasti;
  • mechanického namáhania – stavebné stroje, železničné aplikácie, verejné priestranstvá.

Kľúčové vlastnosti odolných rozvádzačov

Aby rozvádzač zvládol náročné podmienky, musí byť konštruovaný s dôrazom na niekoľko základných aspektov:

1. Materiál konštrukcie

  • Nehrdzavejúca oceľ (napr. AISI 304 alebo AISI 316L) je používaná pre vyššiu odolnosť voči korózii.
  • Hliník je vhodný pre nízku hmotnosť a dobrú odolnosť v exteriéri.
  • Plast (GRP) je ideálny pre elektromagneticky citlivé prostredia.

2. Stupeň krytia (IP ochrana)

  • Odporúčané je krytie IP 55 až IP 66 pre ochranu proti vniknutiu prachu, vody či vlhkosti.
  • Vyšší stupeň krytia je nevyhnutný v exteriéri alebo tam, kde dochádza k umývaniu pod tlakom (napr. potravinárstvo).

3. EMC ochrana (elektromagnetické žiarenie)

  • V prostrediach s vysokým elektromagnetickým rušením (napr. výroba, energetika) je kľúčová EMC verzia rozvádzača s tienením a uzemnením.

4. Odolnosť voči mechanickému poškodeniu

  • Používa sa oceľová konštrukcia s výstuhami, robustné pánty, zabezpečovacie mechanizmy, prevedenie anti-vandal (napr. IK10 odolnosť).

5. Tepelný manažment

  • Odvetranie rozvádzača – pasívne/nútené.
  • Generovanie chladného vzduchu – výmenníky tepla, chladiace jednotky.
  • Vykurovanie – outdoorové aplikácie.

6. Certifikácie a normy

  • IEC 61439, EN 60529, UL 508A a iné priemyselné normy.
  • IP/IK hodnotenia, UL/NEMA triedy, ATEX pre výbušné prostredia, HACCP v potravinárstve.

Aplikácie a prípadové štúdie: riešenia od Rittal

Značka Rittal patrí medzi lídrov v oblasti technológie rozvádzačov a ponúka široké portfólio riešení navrhnutých pre špecifické prevádzkové podmienky.

V potravinárskych závodoch, kde sú kladené vysoké nároky na hygienu a odolnosť voči agresívnym čistiacim prostriedkom, sa uplatňujú rozvádzače v hygienickom prevedení – Hygienic Design. Sú to rozvádzače, ktoré sú certifikované podľa štandardov EHEDG.

V ťažkom priemysle a baniach, kde rozvádzače čelia mechanickým otrasom, prachu a korozívnym plynom, sa osvedčili robustné kompaktné skrine so zosilnenou konštrukciou a vysokou ochranou IP66, odolné aj voči vibráciám.

Riešenia Rittal sa uplatňujú aj v prístavných kontajnerových termináloch, kde sú rozvádzače vystavené vysokej vlhkosti, slanej vode a silnému UV žiareniu. V týchto prostrediach zabezpečujú spoľahlivý chod riadiacich systémov rozvádzače z nehrdzavejúcej ocele AISI 316L, ktoré poskytujú ochranu IP66 a zároveň účinné EMC tienenie.

Na čo nezabudnúť pri výbere skrine do extrémnych podmienok

  1. Presne poznať prostredie – analyzovať riziká pre rozvádzače (vlhkosť, chemikálie, UV, tlakové čistenie, vibrácie…).
  2. Zohľadniť možnosti údržby – výmenné komponenty, jednoduché čistenie, kompatibilita s normami.
  3. Zabezpečiť teplotnú stabilitu – najmä ak sa v rozvádzači nachádzajú citlivé elektronické komponenty.
  4. Overiť certifikácie výrobcu – spolupracovať s overenými dodávateľmi ako Rittal, ktorí ponúkajú technickú dokumentáciu, záťažové testy a lokálnu podporu.

Záver

Výber rozvádzačov odolných do špecifických podmienok nie je len otázkou ceny alebo dizajnu. Ide o rozhodnutie, ktoré má priamy vplyv na bezpečnosť technológie, životnosť investícií a bezproblémový chod prevádzky.

Rozvádzačové aplikácie od spoločnosti Rittal AX ,VX alebo HD ponúkajú riešenia overené v praxi – od Arktídy až po púštne podmienky.

Správna voľba na začiatku projektu vám pomôže zaistiť roky bezproblémovej prevádzky aj v najnáročnejších prostrediach.