Rozvádzačové skrine sú základnou súčasťou každej kvalitnej elektroinštalácie či IT infraštruktúry. Aby však mohli svoju funkciu plniť spoľahlivo, efektívne a bezpečne, je potrebné ich vybaviť vhodným príslušenstvom.
Rozvádzačové skrine sú základnou súčasťou každej kvalitnej elektroinštalácie či IT infraštruktúry. Aby však mohli svoju funkciu plniť spoľahlivo, efektívne a bezpečne, je potrebné ich vybaviť vhodným príslušenstvom.
Spoločnosť Rittal ponúka komplexné portfólio príslušenstva k rozvádzačovým skriniam, ktoré zjednodušuje montáž, zvyšuje bezpečnosť, optimalizuje prúdenie vzduchu a zároveň šetrí miesto aj čas pri inštalácii.
V tomto článku vám preto prinášame veľký prehľad príslušenstva Rittal, ktoré vám pomôže vyťažiť z vašich rozvádzačov maximum.
Montážne a konštrukčné prvky
Základom každého funkčného rozvádzača je jeho vnútorná štruktúra. Rittal ponúka montážne panely, 19" rámy, nosné lišty, montážne lišty a adaptéry, ktoré umožňujú jednoduché a flexibilné upevnenie komponentov.
Vďaka modulárnemu systému sa dajú skrine prispôsobiť rôznym požiadavkám – od silnoprúdových aplikácií až po IT zariadenia. Praktickým doplnkom sú aj otočné rámové systémy, ktoré zlepšujú prístupnosť a umožňujú lepšiu organizáciu káblov a zariadení.
Vetranie a chladenie
Na zabezpečenie optimálnej teploty vo vnútri skrine ponúka Rittal široký výber chladiacich jednotiek, ventilátorov s filtrom, výmenníkov tepla a klimatizačných jednotiek.
Zvlášť populárny je rad Blue e+, ktorý vyniká vysokou energetickou účinnosťou, inteligentným riadením a dlhou životnosťou. Pre pasívne chladenie sú k dispozícii ventilačné mriežky a strešné ventilátory, ktoré podporujú prirodzené prúdenie vzduchu.
Káblový manažment
Správne vedenie a upevnenie káblov je kľúčové pre bezpečnosť, prehľadnosť a jednoduchú údržbu systémov. Rittal, preto ponúka široké spektrum káblových priechodiek, káblových žľabov, organizérov, úchytiek, sťahovacích pások či držiakov káblov.
Vďaka nim je možné viesť káble presne a bezpečne, minimalizovať rušenie a zabrániť ich mechanickému poškodeniu. Zaujímavým riešením sú aj modulárne priechodky pre prefabrikované káblové zväzky, ktoré šetria čas a uľahčujú montáž.
Bezpečnostné prvky
Bezpečnosť rozvádzačových skríň by mala byť prioritou každej prevádzky. V ponuke Rittal preto nájdete uzamykacie systémy, západky, uzávery, dverové spínače či systémové zámky, ktoré zabraňujú neoprávnenému prístupu.
Pre ochranu pred výbojmi sú k dispozícii uzemňovacie pásky a bleskozvody, zatiaľ čo priechodky s ochranou IP54 a vyššou zabezpečujú spoľahlivé tesnenie proti prachu a vode. Nechýbajú ani prvky na označovanie a signalizáciu, ako sú štítky, LED kontrolky či výstražné prvky.
Osvetlenie
Prístup do rozvádzača musí byť bezpečný a prehľadný aj pri zhoršených svetelných podmienkach. Rittal ponúka moderné LED osvetlenie do rozvádzačov, ktoré sa vyznačuje nízkou spotrebou, dlhou životnosťou a jednoduchou montážou. K dispozícii sú verzie so senzorom pohybu alebo dverovým spínačom, ako aj varianty s integrovanými zásuvkami na servisné účely.
Úložné systémy a organizácia
Pre maximálnu efektivitu práce a údržby ponúka Rittal aj úložné boxy, zásuvky, police, držiaky dokumentácie a nástrojové panely, ktoré zlepšujú organizáciu príslušenstva a náradia priamo v rozvádzači. Tieto prvky uľahčujú servis, znižujú riziko straty súčiastok a zvyšujú profesionalitu celého riešenia.
Riešenia pre špeciálne požiadavky
Okrem štandardného príslušenstva ponúka Rittal aj riešenia pre špeciálne aplikácie. Patria sem napríklad vyhrievacie jednotky pre prostredie s rizikom kondenzácie, senzory na meranie teploty a vlhkosti či komponenty pre integráciu do priemyselnej IoT infraštruktúry.
Všetky produkty sú navrhnuté tak, aby boli kompatibilné s rozvádzačmi Rittal, čo zaručuje ich jednoduchú integráciu a vysokú úroveň spoľahlivosti.
Záver
Rozvádzačová skriňa nie je len o plášti a dverách – práve príslušenstvo rozhoduje o jej funkčnosti, bezpečnosti a komforte pri každodennom používaní. Rittal ponúka ucelené portfólio príslušenstva, ktoré je navrhnuté s dôrazom na kvalitu, modularitu a jednoduchú inštaláciu. Či už ide o chladenie, montáž, káblový manažment alebo bezpečnostné prvky, pre každý projekt máme riešenie.
Navštívte nás na www.rittal.sk a objavte profesionálne príslušenstvo pre moderné rozvádzačové systémy.