7. 7. 2026

Chladiace jednotky

Prečo je technológia Blue e+ najúspornejším riešením na trhu

V dnešnom priemysle už efektívne chladenie rozvádzačov nie je len otázkou prevádzkovej bezpečnosti, ale aj energetických úspor a udržateľnosti. Tradičné klimatizačné jednotky spotrebúvajú obrovské množstvo elektriny, čo pri nepretržitej prevádzke výrazne navyšuje účty za energie. Spoločnosť Rittal však priniesla revolúciu v podobe produktového radu Rittal Blue e+.

Poďme sa pozrieť na to, prečo táto technológia predstavuje absolútnu špičku na trhu a ako dokáže vašej firme ušetriť tisíce eur.

Unikátny princíp: Ako funguje hybridné chladenie?

Tajomstvo extrémnej efektivity radu Blue e+ spočíva v tom, že ako prvé na svete využíva patentované hybridné chladenie. Tento systém v sebe spája dva nezávislé chladiace okruhy, ktoré spolu inteligentne spolupracujú:

  •  Pasívny okruh (Heat Pipe): Využíva fyzikálny princíp odparovania a kondenzácie chladiva v uzavretej trubici bez potreby kompresora. Tento okruh funguje v podstate „zadarmo“, pretože spotrebúva energiu iba na chod malých ventilátorov. Aktivuje sa v momente, keď je okolitá teplota vzduchu nižšia ako požadovaná teplota vo vnútri rozvádzača.
  • Aktívny okruh (kompresorový): Nastupuje vtedy, keď pasívne chladenie nestačí (napr. počas horúcich letných dní alebo pri extrémne vysokej tepelnej záťaži). Kompresor v jednotkách Blue e+ je však riadený invertorom (frekvenčným meničom), čo znamená, že nebeží neustále na 100 %, ale plynule prispôsobuje svoj výkon aktuálnej potrebe.

Úspora energie až 75 % a ďalšie benefity

Vďaka tomu, že pasívna tepelná trubica dokáže pokryť obrovskú časť prevádzkového času, môže technológia Blue e+ v porovnaní s bežnými chladiacimi jednotkami dosiahnuť úsporu energie až do 75 %. To so sebou prináša množstvo ďalších výhod:

  • Drastické zníženie prevádzkových nákladov: Návratnosť investície do jednotiek Blue e+ sa v závislosti od vyťaženia prevádzky pohybuje od niekoľkých mesiacov do niekoľkých rokov.
  • Predĺženie životnosti komponentov: Tradičné chladenie funguje systémom „štart-stop“, čo spôsobuje teplotné šoky (teplota v rozvádzači kolíše). Invertorová technológia Rittal neustále udržiava stabilnú teplotu s minimálnou odchýlkou, čím chráni citlivú elektroniku pred prehriatím a tepelnou únavou.
  • Ekologický rozmer: Nižšia spotreba elektriny automaticky znamená menšiu produkciu CO₂. Rittal navyše v najnovších modeloch používa chladivo R-513A s výrazne nižším potenciálom globálneho otepľovania (GWP) – až o 56 % nižším než u predchádzajúcich riešení, vďaka čomu pomáha plniť prísne environmentálne ciele. 

Rozdiely oproti bežným riešeniam: Komfort, dizajn a modularita

Okrem samotnej hybridnej technológie vyniká rad Blue e+ aj používateľským komfortom a mechanickým spracovaním. K jeho ďalším výhodám patria:

  • Nižšia hlučnosť: Vďaka plynulej regulácii otáčok ventilátorov a kompresora sú tieto chladiace jednotky podstatne tichšie. To výrazne zlepšuje pracovné prostredie pre operátorov priamo vo výrobných halách.
  • Flexibilná montáž: Konštrukcia umožňuje tri typy montáže podľa priestorových dispozícií – nástennú vonkajšiu montáž, čiastočné zapustenie alebo úplné zapustenie do dverí či bočnice rozvádzača. K dispozícii sú taktiež strešné verzie.
  • Moderný dizajn a modularita: Čisté línie, intuitívny dotykový displej na prednej strane a unifikované montážne výrezy pre rôzne výkonové triedy uľahčujú prácu projektantom aj údržbe. Ak v budúcnosti potrebujete zvýšiť chladiaci výkon, rozmery výrezu zostávajú rovnaké.

Príklad z praxe: Ako Blue e+ pomáha v reálnej prevádzke

Skvelým príkladom úspešného nasadenia tejto technológie je nadnárodný automobilový koncern, ktorý vo svojich výrobných halách vymenil staršie chladiace systémy za moderné jednotky Rittal Blue e+. Pred modernizáciou čelila údržba častým výpadkom strojov počas letných mesiacov z dôvodu prehrievania frekvenčných meničov na lisoch.

Po nasadení hybridného chladenia Blue e+ sa výpadky spôsobené teplotou kompletne eliminovali. Čo je však najdôležitejšie, merania po prvom roku prevádzky ukázali reálny pokles spotreby elektrickej energie na chladenie rozvádzačov o neuveriteľných 72,4 %. Pre závod s desiatkami rozvádzačových skríň to znamenalo úsporu desiatok tisíc eur ročne a výrazné zníženie uhlíkovej stopy podniku.

Záver

Technológia Blue e+ posúva hranice priemyselného chladenia. Kombinácia pasívnej heat pipe technológie a inteligentného invertorového kompresora z nej robí bezkonkurenčne najúspornejšie riešenie na súčasnom trhu. Investícia do týchto zariadení nie je výdavkom, ale priamym nástrojom na zníženie fixných nákladov vašej výroby. Zistite viac o možnostiach nasadenia pre vaše projekty na www.rittal.sk.

Ak máte na nás akúkoľvek otázku, kontaktujte nás! Radi Vám odpovieme.