27. 3. 2025

Rozvádzačové skrine

Typy rozvádzačových skríň: Ktorý je ten pravý pre vašu firmu?

Rozvádzačové skrine sú nevyhnutným prvkom pre bezpečné a efektívne usporiadanie elektrických a komunikačných systémov v rôznych odvetviach. Výber správnej skrine je kľúčový pre zabezpečenie ochrany zariadení a dlhodobej spoľahlivosti prevádzky. V tomto článku sa pozrieme na hlavné typy rozvádzačových skríň, ich výhody a nevýhody, kritériá výberu, dostupné materiály a ich použitie v praxi.

Prehľad typov rozvádzačových skríň

Existuje niekoľko hlavných typov rozvádzačových skríň, ktoré sa líšia podľa použitia a technických špecifikácií:

1. Nástenné rozvádzačové skrine

Tieto kompaktné skrine sú určené na montáž na stenu a sú vhodné pre menšie elektrické rozvody alebo IT infraštruktúru.

  • Výhody: úspora miesta, jednoduchá inštalácia, vhodné aj do kancelárskych a komerčných priestorov.
  • Nevýhody: obmedzená kapacita, menej flexibility pri rozšírení.

2. Stojanové (samostatne stojace) rozvádzačové skrine

Používajú sa v priemyselných aplikáciách, dátových centrách a veľkých elektroinštaláciách. 

  • Výhody: vysoká kapacita, jednoduchý prístup ku komponentom, možnosť integrácie chladenia.
  • Nevýhody: vyššia cena, vyžadujú viac priestoru.

3. Modulárne rozvádzačové skrine

Modulárne riešenia umožňujú prispôsobenie podľa potrieb prevádzky, čo je ideálne najmä pre rastúce podniky.

  • Výhody: flexibilita, možnosť prispôsobenia, rýchla inštalácia.
  • Nevýhody: riešenie môže byť nákladnejšie pri veľkých systémoch.

4. Rozvádzačové skrine do náročných podmienok

Sú určené na použitie v prostredí s extrémnymi teplotami, vysokou vlhkosťou alebo chemickými vplyvmi.

  • Výhody: vysoká odolnosť, ochrana pred prachom a vodou (IP certifikácie).
  • Nevýhody: vyššia cena, ťažšia manipulácia.

Kritériá výberu rozvádzačovej skrine

Pri výbere rozvádzačovej skrine, ktorá bude maximálne vyhovovať potrebám vašej firmy, je potrebné zvážiť niekoľko faktorov:

  • Veľkosť a kapacita – Koľko zariadení bude skriňa obsahovať?
  • Prostredie – Bude umiestnená v interiéri alebo exteriéri? O aké prostredie ide (je prašné, vlhké, s vysokými teplotami)?
  • Bezpečnostné požiadavky – Požadované certifikácie a normy, ochrana proti neoprávnenému prístupu.
  • Flexibilita – Možnosť budúceho rozšírenia a dostupnosť príslušenstva.

Materiály a konštrukcia rozvádzačových skríň

Rozvádzačové skrine sú vyrábané z rôznych materiálov, pričom každý má svoje výhody a ideálne využitie:

  • Oceľové skrine: vysoká pevnosť, dobrá ochrana, vhodné pre priemyselné prostredie.
  • Nehrdzavejúca oceľ: odolná voči korózii, vhodná pre medicínsky a potravinársky priemysel či chemické prevádzky.
  • Plastové skrine: ľahké, nekorodujú, vhodné pre menej náročné aplikácie.

Aplikácie rôznych typov skríň

Kde všade a aké typy rozvádzačových skríň sa umiestňujú?

  • Komerčné budovy – sieťové a dátové rozvádzače, klimatizované rozvádzačové skrine pre servery.
  • Priemysel – modulárne rozvádzače na výrobných linkách.
  • Exteriérové aplikácie – odolné rozvádzačové skrine do extrémnych podmienok, vhodné pre energetický sektor, infraštruktúru a telekomunikácie.

Bezpečnostné normy a certifikácie

Pri výbere rozvádzačovej skrine je dôležité dbať na potrebné certifikácie:

  • IP ochrana (napr. IP55, IP66) – ochrana proti prachu a vode.
  • IK stupeň odolnosti – mechanická odolnosť skrine.
  • UL/CE certifikácie – overenie zhody s medzinárodnými normami.

Záver

Výber správnej rozvádzačovej skrine je kľúčový pre bezpečnosť a spoľahlivosť vašej elektroinštalácie. Rittal ponúka širokú škálu riešení – od malých rozvádzačových skriniek cez kompaktné nástenné rozvádzače až po samostojace rozvádzačové systémy pre všetky typy prostredí.

Ak hľadáte spoľahlivé riešenie na mieru, neváhajte kontaktovať odborníkov na rozvádzačové systémy.