Moderné technológie sú čoraz viac závislé od nepretržitej prevádzky – či už ide o infraštruktúru, energetiku alebo telekomunikačné siete. Srdcom týchto systémov sú rozvádzače, ktoré musia spoľahlivo chrániť elektronické komponenty pred vplyvmi prostredia. A práve tu vstupujú do hry vonkajšie rozvádzače Rittal, ktoré ponúkajú robustné riešenie aj do tých najnáročnejších podmienok.
Odolnosť voči poveternostným vplyvom
Vonkajšie prostredie predstavuje pre elektroniku jednu z najväčších výziev. Rozvádzače Rittal sú preto navrhnuté tak, aby dlhodobo odolali dažďu, snehu, prachu, slnečnému žiareniu aj mechanickému poškodeniu.
Použité materiály – ako napríklad nehrdzavejúca oceľ, hliník, plast či špeciálne povrchovo upravené oceľové plechy – poskytujú dlhodobú ochranu pred koróziou a degradáciou materiálu.
Vďaka precíznej konštrukcii a tesneniam si dokážu skrine Rittal udržať svoje vlastnosti aj po rokoch používania v náročných podmienkach – či už ide o vysokohorské oblasti, priemyselné areály alebo pobrežné regióny s vlhkým a slaným prostredím.
Krytie IP – kľúč k spoľahlivosti
Pri výbere rozvádzača do exteriéru je kľúčovým parametrom stupeň krytia IP (Ingress Protection) – teda norma, ktorá udáva, do akej miery je zariadenie chránené proti vniknutiu kvapalín a pevných látok (napr. prach).
Rozvádzače Rittal určené pre vonkajšie použitie môžu dosahovať hodnoty až IP66, čo znamená úplnú prachotesnosť a ochranu proti striekajúcej vode. Takéto krytie zaručuje, že vnútorné komponenty ostanú v bezpečí aj počas prudkých dažďov alebo silného vetra.
Pre aplikácie s extrémnymi požiadavkami – napríklad v dopravnej infraštruktúre alebo energetických uzloch – sú k dispozícii aj riešenia s dodatočnými tesneniami a viacvrstvovými dverami, ktoré zvyšujú ochranu proti vniknutiu vody či proti vandalizmu.
Teplotné rozdiely a riadenie klímy
Rozvádzače určené pre vonkajšie použitie sú denne vystavené veľkým teplotným výkyvom – od mrazivých zimných nocí až po horúce letné dni. Aby bola zachovaná optimálna prevádzka elektroniky, ponúka Rittal komplexné riešenia tepelného manažmentu.
Podľa potreby je možné integrovať:
- ventilačné jednotky a odvetrávacie mriežky s filtrom,
- termoelektrické chladiče,
- vykurovacie telesá pre zimné obdobie,
- alebo inteligentné systémy riadenia klímy, ktoré automaticky prispôsobujú teplotu vnútorného priestoru aktuálnym podmienkam.
Takto zostávajú zariadenia spoľahlivo chránené pred prehrievaním, kondenzáciou aj mrazom.
Využitie v infraštruktúre, energetike a telekomunikáciách
Exteriérové rozvádzače Rittal nachádzajú uplatnenie v širokom spektre aplikácií:
- Energetika: rozvádzače pre trafostanice, nabíjacie stanice či fotovoltaické systémy.
- Telekomunikácie: ochrana aktívnych prvkov siete a riadiacej elektroniky pre mobilné a dátové spojenia.
- Dopravná infraštruktúra: rozvádzače pre dopravné riadiace systémy, semafory, monitoring alebo osvetlenie tunelov.
- Priemysel a automatizácia: bezpečné uloženie riadiacich jednotiek mimo hlavných hál alebo v exponovaných častiach prevádzky.
Všetky tieto oblasti spája jedno – požiadavka na maximálnu spoľahlivosť, odolnosť a dlhú životnosť.
Materiály a príslušenstvo pre flexibilitu riešenia
Okrem základných konštrukčných materiálov ponúka Rittal aj bohaté príslušenstvo a modulárne riešenia, ktoré umožňujú prispôsobiť rozvádzače konkrétnym požiadavkám.
Patria sem napríklad:
- montážne dosky a rámové systémy,
- ochranné striešky a ventilačné kryty,
- bezpečnostné zámky a monitorovacie senzory,
- ako aj riešenia pre vedenie káblov, uzemnenie a EMC kompatibilitu.
Vďaka jednotnému systémovému prístupu je možné jednoducho kombinovať rôzne prvky a vytvoriť tak ucelené, funkčné a esteticky čisté riešenie.
Spoľahlivosť v každom detaile
Vonkajšie rozvádzačové skrine Rittal sú výsledkom dlhoročného vývoja, testovania a praktických skúseností z reálneho prostredia. Ich cieľ je jasný – zabezpečiť ochranu, ktorá vydrží.
Preto sú jasnou voľbou našich partnerov z oblastí, v ktorých je potrebné spoľahlivo zaistiť nepretržitú prevádzku a bezpečnosť celých systémov.