Nerez ocel
Systémy skříní
Systém řadových skříní VX25, nerez ocel Základní skříň
Standard ve výrobě rozváděčových skříní z vysoce kvalitní nerez oceli 1.4301 (AISI 304): Rám skříně s jednodvéřovým nebo...
Systém řadových skříní VX25, nerez ocel IP 66/NEMA 4X
Maximální stupeň krytí a možnost použití po celém světě díky testování podle nejvyšších evropských a amerických norem, z vysoce...
VX SE z nerez oceli
Samostatně stojící skříně VX SE z nerezové oceli jsou vhodné pro různé aplikace, ať už v základním provedení nebo ve verzi IP 66 / NEMA 4X pro...