Vedení a uchycení kabelů
Lišty pro úhlové profily a C-profily
Lišta pro mechanické uchycení kabelů Úhlový profil pro VX, TS, VX SE, PC, systém podstavce VX
K odlehčení v tahu při vedení kabelů. Montáž s přestavitelnou hloubkou v rastru otvorů 25 mm na horizontálním profilu skříně nebo v podstavci.
Lišta pro upevnění kabelů, s přestavitelnou hloubkou pro VX IT, TE
Pro VX IT a TE. Umožňuje pružné přizpůsobení jejich délky dané upevňovací vzdálenosti mezi dvěma 19" montážními rovinami.
Lišta pro mechanické uchycení kabelů Úhelníkový profil pro TS, PC, univerzální pult TP, podstavec TS
Pro TS, PC, TP univerzální pult, podstavec, k odlehčení v tahu při vedení kabelu.
Kabelové svorky pro lišty pro mechanické uchycení kabelů
K upevnění kabelů na lištách pro uchycení kabelů.
Lišta pro mechanické uchycení kabelů Profil tvaru C, pro montážní desky, pro VX, TS, VX SE, TP
K odlehčení v tahu při vedení kabelu. Délka lišty pro mechanické upevnění kabelů je přizpůsobena šířce montážní desky. Upevňovací...
Úhelník pro mechanické uchycení kabelů
K instalaci do ovládací skříňky s připojením nosných ramen Ø 130 mm nebo 120 x 65 mm, uchycení kabelů volitelně kabelovými příchytkami nebo vázací...
Kabelová příchytka pro C lišty, kombinované lišty
K upevnění kabelů na profilových C lištách.
Kombinované lišty pro VX, VX IT, TX CableNet
Kombinace profilové C lišty pro mechanické upevnění kabelu kabelovými příchytkami a lišty pro vedení kabelu s hlavou T za účelem vedení kabelu. Na kombinované...
Kombinované lišty pro 482,6 mm (19")
Úhelníkový držák pro kombinovanou lištu
K variabilnímu upevnění kombinovaných lišt mezi dvěma systémovými chassis uvnitř skříně.