Dveře/uzávěry

Modulární provedení čelní strany

K oddělení různých funkčních oblastí v rozvodné skříni. Dělené dveře prosklené nebo neprosklené lze mezi horním a dolním čelním krytem libovolně kombinovat. Modulární čelní plochu lze na skříňový systém Rittal namontovat namísto čelních dveří nebo zadních stěn.

Modulární provedení čelní strany

Dělené dveře pro VX

Závěsy dveří dle volby vpravo nebo vlevo.

Modulární provedení čelní strany

Montážní děrované lišty pro dělené dveře

K dodatečné montáži. Montážní děrované lišty mají rozměrový rastr 25 mm a lze je na zadní straně dveří použít pro...

Modulární provedení čelní strany

Čelní kryty, horní, plné pro VX

Jako horní zakrytí při použití dělených dveří.

Modulární provedení čelní strany

Čelní kryty, dolní, plné pro VX

Jako spodní zakrytí při použití dělených dveří.

Modulární provedení čelní strany

Kryt, se závěsy dveří na horní straně pro VX

Pro vestavbu obslužných a zobrazovacích prvků, ve spojení s modulárním provedením čelní strany a ochrannými lištami.

Modulární provedení čelní strany

Zásuvka pro klávesnici a myš pro VX

Pro myš a klávesnici o šířce max. 500/700 mm. I při otevřeném krytu zůstává zachována vysoká ochrana.

Modulární provedení čelní strany

Aretace pro kryt, se závěsy dveří na horní straně

5 rastrových poloh až po maximální úhel otevření cca 85°.