Podlahové plechy VX podľa špecifikácie

Obj. č.: SZ 7993206

Gland plate for retro-fitting in oily and dusty environments. For use in accordance with the project-specific approved-material lists for the relevant brand.

Obj. č.:
SZ 7993206
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Poznámka
Podlahové plechy sú namontované zvnútra v skrini, a musia sa preto namontovať pred rámom pre káblové zapojenie Lütze alebo montážnou doskou.
Vhodné pre
Typ skrine: VX
Šírka: = 600 mm
Hĺbka: = 600 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
4,48 kg
Brutto hmotnosť
4,6 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177039155
Dokumentácia
Data sheets