Automobilový priemysel

Všeobecné produkty pre automobilový priemysel

Automobilový sektor stanovuje celoodvetvové štandardy pre všetkých výrobcov. Tu je niekoľko príkladov:

Všeobecné produkty pre automobilový priemysel

Rozvodnicová skrinka KX, z oceľového plechu, s vložkou Doppelbart

Wall-mounted enclosure made from sheet steel, with cover and viewing panel. Protection category IP 65/NEMA 12. For installing most brands of bus modules and sensors.

Všeobecné produkty pre automobilový priemysel

Adaptér pre montáž hlavného vypínača pre vstavanie do dverí

Master switch adaptor for installation in the Rittal enclosure system VX25, TS 8 and VX SE. The master switch adaptor allows a master switch handle to be fitted in a fixed, recessed position in the enclosure door.

Všeobecné produkty pre automobilový priemysel

Plastové rukoväte pre otočné uzávery

As an alternative to the standard lock insert with or without lock cylinder insert. For use in accordance with the project-specific approved-material lists for the relevant brand.

Všeobecné produkty pre automobilový priemysel

Prírubové dosky

For feeding through a maximum of 3 pre-fabricated cables up to 18 mm in diameter into an enclosure.

Všeobecné produkty pre automobilový priemysel

Prírubová doska pre systémy nosných ramien

For assembling a support arm system in the base flange and for strengthening a compact enclosure AX.