Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2019
Výrobek nahrazuje:
PRO101668
- Produktové číslo:
- HD 2410.010
- Provedení
- Standardní
- Výhody
- Účinné zamezení usazování škodlivých mikroorganismů díky hladkému a uzavřenému vnějšímu povrchu.
- Podstatně snazší a tedy méně nákladné čištění ve srovnání s běžnými kabelovými průchodkami.
- Oblasti použití
- Výroba a balení potravin
- Čisté technologické prostory (např. farmacie)
- Biotechnologie
- Chemický průmysl
- Materiál
- Matice: nerezocel 1.4305 (AISI 303)
Těsnění: v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600 - Rozměry
- Závit: M16 x 1,5
- Pro Ø kabelu
- 5 ‐ 10 mm
- Rozsah provozních teplot
- -20 °C...100 °C
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 68 (5 barů, 30 min)
- Balení
- 5 ks
- Hmotnost/balení
- 0,205 kg
- Číslo celní sazby
- 73181900
- EAN
- 4028177022454
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Popis výrobku
- HD kabelová průchodka
- Certifikáty
- Prohlášení výrobce
- Na stiahnutie
- Informační leták