Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2020
Výrobek nahrazuje:
1547000
E-boxy EB
Produktové číslo: EB 1547.500
Nástěnná skříň s dvířky a montážní deskou z ocelového plechu. Stupeň krytí IP 66. Se závěsy 180°. Vyměnitelná zámková vložka, vyměnitelná za individuální zámkové systémy.
- Produktové číslo:
- EB 1547.500
- Materiál
- Skříň a dveře: ocelový plech, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
- Povrch
- Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska: pozinkovaná - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň s dveřmi se závěsy
Závěs 180°
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
Montážní deska - Protection category NEMA
- NEMA 4
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66
- Kód IK
- IK08
- Rozměry
- Šířka: 200 mm
Výška: 400 mm
Hloubka: 80 mm - Rozměry montážní desky (Š x V)
- 175 mm x 385 mm
- Tloušťka materiálu skříně
- 1,25 mm
- Tloušťka materiálu dveří
- 1,25 mm
- Tloušťka materiálu montážní desky
- 2 mm
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 1
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm - Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 4,4 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177251755
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- EB E-Box, ŠxVxH: 200 x 400 x 80 mm, ocelový plech, s montážní deskou, s dveřmi