Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2020
Výrobek nahrazuje:
1612000
- Produktové číslo:
- BG 1559.510
- Materiál
- Skříň: ocelový plech
Dveře: ocelový plech
Okénko: polykarbonát, 4 mm - Povrch
- Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříňka s dveřmi
Průhledové okno ve dveřích
Přírubová deska ve dně skříně - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 65
- Kód IK
- IK08
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 200 mm
Hloubka: 125 mm - Tloušťka materiálu skříně
- 1,25 mm
- Tloušťka materiálu dveří
- 1,25 mm
- Pozice dveřního dorazu
- dole
- Počet nosných lišt
- 1
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Rychlouzávěr včetně plastových vložek
Počet uzávěrů: 3 - Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 5,7 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177262010
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- BG Rozvodnicová skříňka, ŠxVxH: 600 x 200 x 125 mm, ocelový plech, s přírubovou deskou v podlaze a nosnými lištami, dveře s průhledovým oknem, se závěsy umístěnými dole