Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2020
Výrobek nahrazuje:
1613000
- Produktové číslo:
- BG 1579.530
- Materiál
- Skříň: ocelový plech
Dveře: ocelový plech
Okénko: polykarbonát, 4 mm - Povrch
- Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříňka s dveřmi
Průhledové okno ve dveřích
Montážní deska - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 65
- Kód IK
- IK08
- Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 300 mm
Hloubka: 155 mm - Rozměry montážní desky (Š x V)
- 785 mm x 275 mm
- Průhledová plocha
- Šířka průhledového okna: 740 mm
Výška průhledového okna: 190 mm
Vzdálenost mezi spodní hranou okna a spodní hranou dveří: 42 mm - Tloušťka materiálu skříně
- 1,38 mm
- Tloušťka materiálu dveří
- 1,25 mm
- Pozice dveřního dorazu
- dole
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 2
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm - Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 20 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177262195
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- BG Rozvodnicová skříňka, ŠxVxH: 800 x 300 x 155 mm, ocelový plech, s uzavřenou podlahou a s montážní deskou, dveře s průhledovým oknem, se závěsy umístěnými dole