Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2020
Výrobek nahrazuje:
1612000
- Produktové číslo:
- BG 1609.510
- Materiál
- Skříň: ocelový plech
Dveře: ocelový plech
Okénko: polykarbonát, 4 mm - Povrch
- Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříňka s dveřmi
Průhledové okno ve dveřích - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 65
- Kód IK
- IK08
- Rozměry
- Šířka: 500 mm
Výška: 300 mm
Hloubka: 120 mm - Tloušťka materiálu skříně
- 1,38 mm
- Tloušťka materiálu dveří
- 1,25 mm
- Pozice dveřního dorazu
- dole
- Počet nosných lišt
- 1
- Cut-outs (quantity x diameter)
- 48
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Rychlouzávěr včetně plastových vložek
Počet uzávěrů: 2 - Zavedení kabelů (počet x Ø)
- 48 x M20
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 5,74 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177251854
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- BG Rozvodnicová skříňka, ŠxVxH: 500 x 300 x 120 mm, ocelový plech, s metrickými otvory v podlaze a nosnými lištami, dveře s průhledovým oknem, se závěsy umístěnými dole