Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2020
Výrobek nahrazuje:
1613000
- Produktové číslo:
- BG 1611.510
- Materiál
- Skříň: ocelový plech
Dveře: ocelový plech
Okénko: polykarbonát, 4 mm - Povrch
- Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříňka s dveřmi
Průhledové okno ve dveřích - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 65
- Kód IK
- IK08
- Rozměry
- Šířka: 400 mm
Výška: 500 mm
Hloubka: 160 mm - Tloušťka materiálu skříně
- 1,38 mm
- Tloušťka materiálu dveří
- 1,5 mm
- Pozice dveřního dorazu
- vpravo
- Počet nosných lišt
- 3
- Cut-outs (quantity x diameter)
- 33
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 1
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm - Zavedení kabelů (počet x Ø)
- 33 x M20
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 8,6 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177251878
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- BG Rozvodnicová skříňka, ŠxVxH: 400 x 500 x 160 mm, ocelový plech, s metrickými otvory v podlaze a nosnými lištami, dveře s průhledovým oknem, se závěsy vpravo