- Produktové číslo:
- KX 1613.000
- Materiál
- Skříň: ocelový plech
Kryt: ocelový plech, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Okénko: polykarbonát, 4 mm
- Povrch
- Skříňka a kryt: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň se zavěšeným víkem
Prosklené okénko ve víku
Otočné mini uzávěry
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 12
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 65
- Type rating podle UL 50E
- Type 1, 12
- Kód IK
- IK08
- Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 300 mm
Hloubka: 155 mm
- Tloušťka materiálu krytu
- 1,25 mm
- Tloušťka materiálu skříně
- 1,25 mm
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 8,84 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177816701
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
KX Rozvodnicová skříňka, ŠxVxH: 800x300x155 mm, ocelový plech, s uzavřenou podlahou, se zavěšeným víkem a s prosklením