Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2020
Výrobek nahrazuje:
1034000
- Produktové číslo:
- AE 1034.500
- Materiál
- Skříň: ocelový plech
Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění - Povrch
- Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska: pozinkovaná - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň s dveřmi se závěsy, zcela uzavřená
Přírubová deska (přírubové desky) ve dně skříně
Montážní deska
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm - Stupeň krytí NEMA
- NEMA 4
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66
- Kód IK
- IK08
- Rozměry
- Šířka: 300 mm
Výška: 400 mm
Hloubka: 210 mm - Tloušťka materiálu dveří
- 1,5 mm
- Tloušťka materiálu skříně
- 1,38 mm
- Tloušťka materiálu montážní desky
- 2 mm
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 254 mm x 375 mm
- Počet dveří
- 1
- Závěsy dveří s možností záměny
- Áno
- Počet uzávěrů
- 1
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 1
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm - Přírubová deska
- Počet: 1
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 8,8 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177252011
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- AE Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 300 x 400 x 210 mm, ocelový plech, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, 1 otočný uzávěr