- Produktové číslo:
- AX 1449.000
- Provedení
- s prosklenými dveřmi
- Product modification
- Od února 2022 jsou u tohoto výrobku odstraněny výlisky pro samořezné šrouby pro vnitřní vybavení v oblasti podlahy. Tím je zajištěn dostatek místa pro zavedení kabelů nebo výřezy. Přestavba probíhá postupně.
- Oblasti použití
- Rozsah teploty okolního prostředí: -30 °C až +75 °C
- Uvedené teploty mohou omezovat namontovaná zařízení
- Materiál
- Skříň a dveře: nenasycený polyester zesílený skelnými vlákny GFK
Dveře: polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Montážní deska: ocelový plech
Průhledové okno: polykarbonát
Chování při požáru dle UL 94-V0
Bez halogenu - Povrch
- Skříň a dveře: bez koncové úpravy, barvený plast
Montážní deska: pozinkovaná - Barva
- V odstínu podobném RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň s dveřmi se závěsy s proskleným oknem, zcela uzavřená, uzavírací vložka typu Doppelbart 3 mm
Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Montážní deska
Dvojité utěsnění na horní a spodní hraně dveří díky integrované liště na ochranu před deštěm - Stupeň krytí NEMA
- NEMA 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 56
- Type rating podle UL 50E
- Type 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
- Třída ochrany
- II (při 1000 V AC)
- Kód IK
- IK09
- Rozměry
- Šířka: 400 mm
Výška: 600 mm
Hloubka: 200 mm - Tloušťka materiálu montážní desky
- 3 mm
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 305 mm x 525 mm
- Úhel otevření dveří
- 130°
- Počet uzávěrů
- 2
- With viewing window
- Áno
- Poznámka
- K upevnění komponent ve skříni jsou zapotřebí šrouby pro vnitřní vybaven
- Pomocí univerzálního úhelníku lze upevnit komponenty v měřicím rastru 25 mm, např. systémová chassis
- Základní materiál
- Plast
- Normy
- Splňuje F1 Outdoor-Rating dle UL 746C
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 12,1 kg
- Číslo celní sazby
- 94037000
- EAN
- 4028177006652
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- AX rozváděčová skříň z plastu, ŠVH: 400x600x200 mm, s proskleným okénkem
Plastové rozváděčové skříně AX s prosklenými dveřmi
Produktové číslo: AX 1449.000
Plastové skříně AX s prosklenou plochou se skvěle hodí pro aplikace venku. Četné upevňovací prvky ve skříni umožňují individuální vnitřní vybavení v rozměrovém rastru 25 mm např. chassis a lištami.