Kompaktní rozváděčové skříně AE Nerez ocel

Produktové číslo: AE 1003.600

Kompaktní rozváděčová skříň AE z nerez oceli, včetně montážní desky.

Lišta pro montáž vnitřního vybavení pro AE/WM

Ochranná střecha pro AE

Držák pro upevnění na stěnu pro KL, EB, BG, AE, nástěnné skříně EL, horní díly TP a rozdružovače malých optických kabelů

Úhelník pro upevnění na stěnu pro AX, KX, AX IT, AE, KL

Otočný uzávěr

Otočný uzávěr HD

Produktové číslo:
AE 1003.600
Materiál
Skříň: nerez ocel
Dveře: nerez ocel, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Montážní deska: ocelový plech
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Povrch
Skříň a dveře: jemně zbroušený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti RA < 0,8 μm
Montážní deska: pozinkovaná
Rozsah dodávky
Skříň s dveřmi
Montážní deska
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytí NEMA
NEMA 4X
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 66
Kód IK
IK08
Rozměry
Šířka: 300 mm
Výška: 300 mm
Hloubka: 210 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
254 mm x 275 mm
Počet dveří
1
Počet uzávěrů
1
Uzávěr
Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 1
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Material lock: Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
Základní materiál
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Balení
1 ks
Hmotnost/balení
6,9 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177583924
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
AE Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 300 x 300 x 210 mm, nerez ocel 1.4301, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, 1 otočný uzávěr
Certifikáty
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK