Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 6. 2024
Please note that the enclosure platform and design have changed:
1588000
- Produktové číslo:
- AE 1004.600
- Materiál
- Skříň: nerez ocel
Dveře: nerez ocel, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Montážní deska: ocelový plech
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304) - Povrch
- Skříň a dveře: jemně zbroušený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti RA < 0,8 μm
Montážní deska: pozinkovaná - Rozsah dodávky
- Skříň s dveřmi
Montážní deska
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm - Stupeň krytí NEMA
- NEMA 4X
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66
- Kód IK
- IK08
- Rozměry
- Šířka: 380 mm
Výška: 300 mm
Hloubka: 155 mm - Rozměry montážní desky (Š x V)
- 334 mm x 275 mm
- Počet dveří
- 1
- Počet uzávěrů
- 1
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 1
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Material lock: Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný - Základní materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 7,12 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177000100
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- AE Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 380 x 300 x 155 mm, nerez ocel 1.4301, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, 1 otočný uzávěr