Dveře/uzávěry

Modulární chladicí dveře

Chladicí jednotka je integrovaná do dveří skříňového rozváděče a optimálně se tak začlení do celkového vzhledu skříně. Možnost snadného nahrazení stávajících dveří bez mechanických úprav také během provozu. Chladicí výkon až 1,5 kW – 2,5 kW. K dispozici pro systémy řadových skříní VX25 a TS 8.

Modulární chladicí dveře

Modulární chladicí dveře pro klimatizační modul VX25 pro vestavbu

Chladicí dveře z ocelového plechu pro montáž klimatizačních modulů typu SK 3307.7XX až 3310.7XX.

Modulární chladicí dveře

Modulární chladicí dveře: chladicí modul Blue e Celkový chladicí výkon 1,50 - 2,50 kW

Klimatizační moduly pro chladicí dveře. Chladicí výkon od 1 500 do 2 500 W.