Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2016
Výrobek nahrazuje:
7888532
- Produktové číslo:
- TE 7000.532
- Výhody
- Bezrámová konstrukce
- Optimální přístupnost
- Jednoduché umístění díky jejich rozebíratelnosti
- Materiál
- Ocelový plech
Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 4 mm - Povrch
- Montážní rám: základní barva nanesená máčením
Ploché díly: strukturovaná prášková barva - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Samonosný montážní rám 482,6 mm (19"), přední a zadní, s přestavitelnou hloubkou
Prosklené dveře vpředu, včetně 130° závěsů, zapuštěná rukojeť a bezpečnostní zámek 3524 E
Dveře z ocelového plechu vzadu, včetně 130° závěsů, bezpečnostní zámek 3524 E
Sada pro řadové spojení
Rámová konstrukce dna s maximálním výřezem (k individuálnímu osazení modulárními plechy)
Střešní plech, včetně kartáčové lišty k zavedení kabelů a zakrytého výřezu pro doplňkový ventilátor.
Nivelační nohy, M10 (jsou přiloženy)
Distanční sloupky, 20 mm, pro nadzvednutí střešního plechu (jsou přiloženy) - Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 800 mm - Výškové moduly
- 42 U
- Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
- 495 mm
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 103,6 kg
- EAN
- 4028177434899
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
- Rack TE 42U 800x2000x800
- Na stiahnutie
- Návod